Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Micro Pragma yüzey muhafazaları - IP30 - 1x2 modül - döner şeffaf kapı

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    Micro Pragma
    ürün ya da bileşen tipi
    Muhafaza
    muhafaza tipi
    Modüler muhafaza
    Sıradaki 18 mm modül sayısı
    2
    Yatay sıra sayısı
    1
    Kapının türü
    Ters çevrilebilir
    Şeffaf
    genişlik
    51 mm
    yükseklik
    130 mm
    derinlik
    60 mm
    Tamamlayıcı
    muhafaza montajı
    Yüzey
    9 mm vida adımı
    4
    toplam 18 mm'lik modül sayısı
    2
    rayın tipi
    DIN
    muhafaza malzemesi
    Muhafaza : kendiliğinden sönen malzeme
    renk
    Muhafaza : beyaz ( RAL 9003 )
    Ortam
    standartlar
    EN 60439-3
    IEC 23-48
    IEC 60439-3
    IEC 60695-2-1
    yangına dayanıklılık
    650 °C ( 30 s ) uyumluluk standardı IEC 60695-2-1
    IP koruma derecesi
    IP30 uyumluluk standardı IEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK07 'e uygunEN 50102
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.