Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

comb busbar Domae - 63 A - 3 kutup - 3 x 10 mm² - 12 modül

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    Domae
    ürün ya da bileşen tipi
    Comb busbar
    aksesuar / ayrı parça kategorisi
    Bağlantı aksesuarı
    lines description
    3L
    18 mm modüllerin uzunluğu
    12
    Tamamlayıcı
    yolların sayısı
    4 ways 3 L
    poles configuration for 1 way
    1 x 3P
    bağlantı aralığı
    18 mm
    konnektörün tipi
    Tooth
    distance between way
    54 mm
    yalıtım
    Yalıtımlı
    cihaz sunumu
    Kesilebilir
    [Ie] nominal çalışma akımı
    63 A ( 40 °C )
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    400 V AC Ph/Ph
    230 V AC Ph/N
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    500 V AC conforming to IEC 61439-1
    montaj modu
    Yatay
    montaj konumu
    Top on tunnel type terminals
    9 mm vida adımı
    24
    genişlik
    220 mm
    renk
    Açık gri ( RAL 7035 )
    seri uyumluluğu
    Domae
    Easy9 MCB
    Easy9 RCBO
    Easy9 RCCB
    Easy9 switch
    Ortam
    standartlar
    IEC 60664
    EN/IEC 60439-1
    yangına dayanıklılık
    850 °C ( 30 s ) 'e uygunIEC 60695-2-1
    kirletme derecesi
    3
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Catalogue Prisma P 2018 (Sürüm 4.1)
    Tarih 05.10.2018
    Boyut 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Sürüm 2.2)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.