Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

13137 ürün görseli Schneider Electric

Tümünü görüntüle Pratika

Pratika - 13137

Soketler için Kaedra muhafaza

13137 ürün görseli Schneider Electric
Tümünü görüntüle Pratika
Pratika - 13137
Soketler için Kaedra muhafaza

90 x 100 mm plaka - 65 x 65 veya 75 x 75 mm çıkışı için

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerime Ekle

  • Ana
    Ürün serisi
    Kaedra
    ürün ya da bileşen tipi
    Plaka
    aksesuar / ayrı parça tipi
    Kurulum aksesuarları
    Tamamlayıcı
    muhafaza malzemesi
    Muhafaza : kendiliğinden sönen polimer
    ürün ağırlığı
    0.055 kg
    taban boyutu
    90 x 100 mm
    genişlik
    90 mm
    yükseklik
    100 mm
    renk
    Gri ( RAL 7035 )
    Ortam
    standartlar
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    yangına dayanıklılık
    650 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
    IP koruma derecesi
    IP65 'e uygunIEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK09 'e uygunIEC 62262
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Sürüm 1.4)
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Sürüm 4.1)
    Tarih 22.01.2019
    Boyut 68.3 MB
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Sürüm 3.1)
    Tarih 04.10.2018
    Boyut 60.9 MB
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Sürüm 1.1)
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Kaedra - EoLi (Sürüm 1.0)
    Tarih 13.01.2012
    Boyut 260.5 KB
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Sürüm 2.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.