Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Kaedra
    ürün ya da bileşen tipi
    Plaka
    aksesuar / ayrı parça tipi
    Kurulum aksesuarları
    Tamamlayıcı
    muhafaza malzemesi
    Muhafaza : kendiliğinden sönen polimer
    ürün ağırlığı
    0.047 kg
    taban boyutu
    65 x 85 mm
    genişlik
    65 mm
    yükseklik
    85 mm
    renk
    Gri ( RAL 7035 )
    Ortam
    standartlar
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    yangına dayanıklılık
    650 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
    IP koruma derecesi
    IP65 'e uygunIEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK09 'e uygunIEC 62262
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Sürüm 1.1)
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Sürüm 1.5)
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    enclos. access 90x100 plate identificat. (Sürüm 1.0)
    Tarih 10.09.2013
    Boyut 831.4 KB
    Tarih 10.09.2013
    Boyut 833.6 KB
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Kaedra - EoLi (Sürüm 1.0)
    Tarih 13.01.2012
    Boyut 260.5 KB
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Sürüm 2.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.