Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

işlemci 80486 Modicon Quantum - 1 Modbus plus, 2 Modbus RS232

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Modicon Quantum otomasyon platformu
    ürün ya da bileşen tipi
    Işlemci
    yazılım adı
    Concept
    ProWORX 32
    işlemci adı
    80486
    matematik işlemci
    Ile
    Tamamlayıcı
    saat frekansı
    66 MHz
    bellek açıklaması
    Dahili RAM 896 kB
    1 K talimatı için tam süre
    0,1...0,5 msn LL984
    watchdog zamanlayıcısı
    250 ms
    saat sapması
    +/-8 sn/gün -de 0...60 °C
    G/Ç word'leri
    30 G/32 Ç dağıtılmış
    64 G/64 Ç maks yerel
    64 G/64 Ç uzak
    G/Ç word'leri/ağ
    500 G/500 Ç dağıtılmış
    düşmeler/ağ
    63 dağıtılmış
    düşüş sayısı
    31 uzak
    ağın sayısı
    2 uzak
    3 dağıtılmış
    pil tipi
    Lityum 7 µA 210 µA
    pil kapasitesi
    1.2 AH
    pil ömrü
    10 yr
    portun sayısı
    1 Modbus Plus
    2 Modbus RS232
    haberleşme modülü işlemcisi
    6 NOM, NOE, CR, NMS
    anahtar fonksiyonu
    Anahtar düğmesi
    işaret
    CE
    veriyolu akım gereksinimi
    1250 mA
    modül biçimi
    Standart
    ürün ağırlığı
    0.85 kg
    Ortam
    koruyucu bakım
    Humiseal 1A33 koruyucu kaplama
    ürün sertifikaları
    CUL
    FM Sınıf 1 Bölüm 2
    standartlar
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    elektrostatik deşarja direnç
    4 kV kontak uyumluluk standardı IEC 801-2
    8 kV havada uyumluluk standardı IEC 801-2
    elektromanyetik alanlara direnç
    10 V/m 80...2000 MHz uyumluluk standardı IEC 801-3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    0...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    bağıl nem
    95 % yoğuşmasız
    çalışma yüksekliği
    <= 5000 m
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Mevcut
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • French
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Sürüm 3.0)
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Sürüm 1.0)
    Tarih 11.02.2019
    Boyut 395.6 KB
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Quantum High End & Legacy Operating system Upgrade Procedure (Sürüm 1)
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    140CPU43412AC QUANTUM Single Slot Units, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 510.4 KB
    Firmware - Updates
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Quantum Low End Last Firmware History Included (Sürüm 3.51)
    Quantum Low End Operating System (Sürüm 3.20)
    Tarih 31.01.2019
    Boyut 392 KB
    Quantum Low End Operating System (Sürüm 3.20)
    Tarih 31.01.2019
    Boyut 21 KB
    Quantum Low End Operating System (Sürüm 3.20)
    Tarih 31.01.2019
    Boyut 21 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.