Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Dijital giriş modülü Modicon Quantum - 32 G - 24 V AC

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Modicon Quantum otomasyon platformu
    ürün ya da bileşen tipi
    VAC Dijital giriş modülleri
    yazılım adı
    Concept
    ProWORX 32
    Unity Pro
    Dijital giriş sayısı
    32
    Tamamlayıcı
    kanallar grubu
    4
    adresleme gereksinimi
    2 giriş word'ü
    Dijital giriş gerilimi
    24 V AC
    giriş akımı
    <= 11,1 mA 57...63 Hz
    <= 13,2 mA 47...53 Hz
    gerilim durumu 1 garantili
    12...30 V AC -de 57...63 Hz
    14...30 V AC -de 47...53 Hz
    gerilim durumu 0 garantili
    0...5 V -de 57...63 Hz
    0...5 V -de 47...53 Hz
    giriş empedansı
    2600 Ohm kapasitif -de 57...63 Hz
    3100 Ohm kapasitif -de 47...53 Hz
    ağ frekans limitleri
    47...63 Hz
    kaçak akım
    <= 1.9 mA
    mutlak maksimum giriş
    30 V sürekli
    32 V 10 s
    50 V 1 döngü
    yanıt süresi
    4,9...0,75 ms x hat döngüsü Kapalı-Açık
    7,3...12,3 msn Açık-Kapalı
    grup arasındaki yalıtım
    1780 Vrms 1 dakika için
    grup ve veriyolu arasındaki yalıtım
    1780 Vrms 1 dakika için
    veriyolu akım gereksinimi
    250 mA
    W cinsinden güç dağılımı
    <= 10.9 W
    yerel sinyalleme
    1 LED yeşil veriyolu haberleşmesi mevcut (Etkin)
    1 LED kırmızı harici hata algılama (F)
    32 LED yeşil giriş durumu
    işaret
    CE
    modül biçimi
    Standart
    ürün ağırlığı
    0.34 kg
    Ortam
    standartlar
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    ürün sertifikaları
    FM Sınıf 1 Bölüm 2
    CUL
    elektrostatik deşarja direnç
    4 kV kontak uyumluluk standardı IEC 801-2
    8 kV havada uyumluluk standardı IEC 801-2
    elektromanyetik alanlara direnç
    10 V/m 80...2000 MHz uyumluluk standardı IEC 801-3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    0...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    bağıl nem
    95 % yoğuşmasız
    çalışma yüksekliği
    <= 5000 m
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Mevcut
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • French
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Sürüm 3.0)
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Sürüm 05)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Sürüm 16)
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Quantum discrete I/O (Sürüm 1.0)
    Tarih 13.12.2017
    Boyut 75.9 KB
    Tarih 13.12.2017
    Boyut 14.4 KB
    Tarih 13.12.2017
    Boyut 42.7 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Sürüm 1.0)
    Tarih 11.02.2019
    Boyut 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Sürüm 1.0)
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 15.02.2019
    Boyut 200 B
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 15.02.2019
    Boyut 200 B
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 19.06.2018
    Boyut 233.5 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.