Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Dijital giriş modülü Modicon Quantum - 16 G - 48 V AC

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Modicon Quantum otomasyon platformu
    ürün ya da bileşen tipi
    VAC Dijital giriş modülleri
    yazılım adı
    Unity Pro
    Concept
    ProWORX 32
    Dijital giriş sayısı
    16
    Tamamlayıcı
    kanallar grubu
    16
    adresleme gereksinimi
    1 giriş word'ü
    Dijital giriş gerilimi
    48 V AC
    giriş akımı
    <= 11 mA 57...63 Hz
    <= 9,3 mA 47...53 Hz
    gerilim durumu 1 garantili
    34...56 V AC -de 57...63 Hz
    36...56 V AC -de 47...53 Hz
    gerilim durumu 0 garantili
    0...10 V -de 57...63 Hz
    0...10 V -de 47...53 Hz
    giriş empedansı
    5600 Ohm kapasitif -de 57...63 Hz
    6800 Ohm kapasitif -de 47...53 Hz
    ağ frekans limitleri
    47...63 Hz
    kaçak akım
    <= 1.7 mA
    mutlak maksimum giriş
    100 V 1 döngü
    56 V sürekli
    63 V 10 s
    yanıt süresi
    4,9...0,75 ms x hat döngüsü Kapalı-Açık
    7,3...12,3 msn Açık-Kapalı
    kanallar arasındaki yalıtım
    1 dakika için 1780 Vrms
    kanallar ve veriyolu arasındaki yalıtım
    1780 Vrms 1 dakika için
    veriyolu akım gereksinimi
    180 mA
    W cinsinden güç dağılımı
    <= 5.5 W
    yerel sinyalleme
    1 LED yeşil veriyolu haberleşmesi mevcut (Etkin)
    1 LED kırmızı harici hata algılama (F)
    16 LED yeşil giriş durumu
    işaret
    CE
    modül biçimi
    Standart
    ürün ağırlığı
    0.3 kg
    Ortam
    standartlar
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    ürün sertifikaları
    FM Sınıf 1 Bölüm 2
    CUL
    elektrostatik deşarja direnç
    4 kV kontak uyumluluk standardı IEC 801-2
    8 kV havada uyumluluk standardı IEC 801-2
    elektromanyetik alanlara direnç
    10 V/m 80...2000 MHz uyumluluk standardı IEC 801-3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    0...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    bağıl nem
    95 % yoğuşmasız
    çalışma yüksekliği
    <= 5000 m
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • French
    • English
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Sürüm 05)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Sürüm 16)
    Denizcilik sertifikası
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Sürüm 1.0)
    Tarih 29.01.2019
    Boyut 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 173.6 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Sürüm 1.0)
    Tarih 30.01.2019
    Boyut 400 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 6.6 MB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 13.02.2018
    Boyut 2.3 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 2.6 MB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 504.7 KB
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 68 KB
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.