Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Dijital çıkış modülü Modicon Quantum - 16 Ç - 20..132 V AC

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Modicon Quantum otomasyon platformu
    ürün ya da bileşen tipi
    AC Dijital çıkış modülleri
    Dijital çıkış sayısı
    16
    Tamamlayıcı
    Dijital çıkış tipi
    Yalıtımlı
    kanallar grubu
    16 grupta 1 kanal
    besleme frekansı
    47...63 Hz
    gerilim düşüşü
    1.5 V
    Dijital çıkış gerilimi
    20...132 V AC
    adresleme gereksinimi
    1 çıkış word'ü
    mutlak maksimum çıkış
    156 V için 10 s AC
    200 V bir döngü sırasında AC
    maksimum yük akımı
    4 A rms dört noktanın toplamı, sürekli
    4 A rms 20...132 V her bir nokta
    1 mA rms 24 V kapalı durum kaçağı/noktası
    1 mA rms 48 V kapalı durum kaçağı/noktası
    16 A rms modül başına
    2 mA rms 115 V kapalı durum kaçağı/noktası
    kesinti akımı
    <= 20 A nokta başına 2 döngü sırasında
    <= 30 A nokta başına 1 döngü sırasında
    <= 30 A nokta başına 3 döngü sırasında
    dV/dt
    400 V/ms
    yanıt süresi
    <= 0,5 msn durum 0'dan durum 1'e sırasında
    <= 0,5 msn durum 1'den durum 0'a sırasında
    koruma türü
    RC filtresi ile iç
    güç dağılımı
    1,85 + (1,1 V x toplam modül yük akımı)
    ilgili sigorta değeri
    5 A
    işaret
    CE
    yerel sinyalleme
    1 LED yeşil veriyolu haberleşmesi mevcut (Etkin)
    1 LED kırmızı harici hata algılama (F)
    16 LED yeşil giriş durumu
    veriyolu akım gereksinimi
    350 mA
    modül biçimi
    Standart
    ürün ağırlığı
    0.485 kg
    Ortam
    ürün sertifikaları
    CUL
    FM Sınıf 1 Bölüm 2
    standartlar
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    elektromanyetik uyumluluk
    Elektrostatik deşarj bağışıklık testi (test seviyesi:4 kV, kontak deşarjı) 'e uygunIEC 801-2
    Elektrostatik deşarj bağışıklık testi (test seviyesi:8 kV, hava deşarjı) 'e uygunIEC 801-2
    Elektromanyetik alanlara duyarlılık (test seviyesi:10 V/m, 80...1000 MHz) 'e uygunIEC 801-3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    0...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    bağıl nem
    95 % yoğuşmasız
    çalışma yüksekliği
    <= 5000 m
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Mevcut
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • French
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Sürüm 3.0)
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Sürüm 05)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Sürüm 16)
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Quantum discrete I/O (Sürüm 1.0)
    Tarih 13.12.2017
    Boyut 75.9 KB
    Tarih 13.12.2017
    Boyut 14.5 KB
    Tarih 13.12.2017
    Boyut 42.7 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Sürüm 1.0)
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Sürüm 1.0)
    Tarih 11.02.2019
    Boyut 395.6 KB
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Quantum - Rockwell PLC-5 to Quantum I/O Modernization, Instruction Sheet (Sürüm 00)
    Denizcilik sertifikası
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Sürüm 1.0)
    Tarih 30.01.2019
    Boyut 400 KB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 504.7 KB
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 68 KB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 13.02.2018
    Boyut 2.3 MB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 173.6 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Sürüm 1.0)
    Tarih 29.01.2019
    Boyut 181.4 KB
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 19.06.2018
    Boyut 233.5 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.