Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Dijital giriş modülü Modicon Quantum - 32 G - 24 V DC

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Modicon Quantum otomasyon platformu
    ürün ya da bileşen tipi
    Düşük gerilim dc Dijital giriş modülleri
    Dijital giriş sayısı
    32
    Tamamlayıcı
    kanallar grubu
    4
    lojik giriş
    Negatif (kaynak)
    Dijital giriş gerilimi
    24 V DC
    giriş gerilimi limitleri
    19,2...30 V
    gerilim durumu 1 garantili
    -30...-15 V DC
    gerilim durumu 0 garantili
    -5...0 V DC
    current state 1 guaranteed
    >= 2.5 mA at Us = - 14 V
    current state 0 guaranteed
    <= 0.5 mA
    adresleme gereksinimi
    2 giriş word'ü
    giriş empedansı
    2400 Ohm
    kaçak akım
    200 mA Us = 5,5 V ve Uin = 4 V'ta
    mutlak maksimum giriş
    30 V sürekli
    50 V 1 msn azalan darbe sırasında
    yanıt süresi
    <= 1 ms durum 0'dan durum 1'e
    <= 1 ms durum 1'den durum 0'a
    koruma türü
    Sınırlı direnç ile giriş koruma
    güç dağılımı
    1,5 W + (0,26 x açık olan nokta sayısı)
    grup ve veriyolu arasındaki yalıtım
    1 dakika için 1780 Vrms
    grup arasındaki yalıtım
    1 dakika için 500 Vrms
    yerel sinyalleme
    1 LED yeşil veriyolu haberleşmesi mevcut (Etkin)
    1 LED kırmızı harici hata algılama (F)
    32 LED yeşil giriş durumu
    işaret
    CE
    veriyolu akım gereksinimi
    330 mA
    modül biçimi
    Standart
    ürün ağırlığı
    0.3 kg
    Ortam
    standartlar
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    ürün sertifikaları
    C-Tick
    RINA
    FM Sınıf 1 Bölüm 2
    RMRS
    GOST
    elektrostatik deşarja direnç
    4 kV kontak uyumluluk standardı IEC 801-2
    8 kV havada uyumluluk standardı IEC 801-2
    elektromanyetik alanlara direnç
    10 V/m 80...2000 MHz uyumluluk standardı IEC 801-3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    0...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    bağıl nem
    95 % yoğuşmasız
    çalışma yüksekliği
    <= 5000 m
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Mevcut
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • French
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Sürüm 3.0)
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Sürüm 05)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Sürüm 16)
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Analog I/O module (Sürüm 1.0)
    Tarih 25.04.2017
    Boyut 9.4 KB
    Tarih 25.04.2017
    Boyut 445.1 KB
    Tarih 25.04.2017
    Boyut 28 KB
    Tarih 25.04.2017
    Boyut 143.5 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Sürüm 1.0)
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Sürüm 1.0)
    Tarih 11.02.2019
    Boyut 395.6 KB
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    140DDI35310, 24Vdc In 4x8 Source Module (Sürüm 77)
    Tarih 13.12.2017
    Boyut 222.3 KB
    Denizcilik sertifikası
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Sürüm 1.0)
    Tarih 30.01.2019
    Boyut 400 KB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 13.02.2018
    Boyut 2.3 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 2.6 MB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 6.6 MB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Sürüm 1.0)
    Tarih 29.01.2019
    Boyut 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 173.6 KB
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 15.02.2019
    Boyut 200 B
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 15.02.2019
    Boyut 200 B
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 19.06.2018
    Boyut 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 510.4 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.