Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Dijital çıkış modülü Modicon Quantum - 32 Ç - negatif lojik (blok)

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Modicon Quantum otomasyon platformu
    ürün ya da bileşen tipi
    Dc Dijital çıkış modülleri
    Dijital çıkış sayısı
    32
    Tamamlayıcı
    kanallar grubu
    4 grupta 8
    Dijital çıkış lojiği
    Pozitif lojik (kaynak)
    adresleme gereksinimi
    2 çıkış word'ü
    Dijital çıkış gerilimi
    24 V DC
    çıkış gerilimi limitleri
    19,2...30 V
    mutlak maksimum çıkış
    50 V için 1 s azalan darbe
    gerilim düşüşü
    0,4 V 0,5 A
    maksimum yük akımı
    16 A modül başına
    4 A grup başına
    kesinti akımı
    <= 2 A
    <= 2 A
    yanıt süresi
    <= 0,1 msn durum 1'den durum 0'a sırasında
    <= 1 ms durum 0'dan durum 1'e sırasında
    kaçak akım
    <= 1 mA 24 V
    yük endüktansı
    Endüktans(H) = 0.5/((akım(A))² x (anahtarlama frekansı(Hz)))
    Endüktans(H) = 0.5/((akım(A))² x (anahtarlama frekansı(Hz)))
    hata göstergesi
    Patlak sigorta
    Alan gücü kaybı
    ilgili sigorta değeri
    3 A her bir nokta
    3 A her bir nokta
    5 A grup başına
    5 A grup başına
    kanallar ve veriyolu arasındaki yalıtım
    1780 Vrms DC 1 dakika için
    grup arasındaki yalıtım
    500 Vrms DC 1 dakika için
    koruma türü
    Her grup için 5 A sigorta ile iç çıkış koruma
    güç dağılımı
    5 W
    işaret
    CE
    yerel sinyalleme
    1 LED yeşil veriyolu haberleşmesi mevcut (Etkin)
    1 LED kırmızı harici hata algılama (F)
    32 LED yeşil giriş durumu
    veriyolu akım gereksinimi
    <= 330 mA
    <= 330 mA
    modül biçimi
    Standart
    ürün ağırlığı
    0.45 kg
    Ortam
    ürün sertifikaları
    C-Tick
    FM Sınıf 1 Bölüm 2
    GOST
    RMRS
    standartlar
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    elektrostatik deşarja direnç
    4 kV kontak uyumluluk standardı IEC 801-2
    8 kV havada uyumluluk standardı IEC 801-2
    elektromanyetik alanlara direnç
    10 V/m 80...2000 MHz uyumluluk standardı IEC 801-3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    0...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    bağıl nem
    95 % yoğuşmasız
    çalışma yüksekliği
    <= 5000 m
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Mevcut
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • French
    • German
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Sürüm 3.0)
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Sürüm 05)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Sürüm 16)
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Analog I/O module (Sürüm 1.0)
    Tarih 25.04.2017
    Boyut 9.4 KB
    Tarih 25.04.2017
    Boyut 445.1 KB
    Tarih 25.04.2017
    Boyut 28 KB
    Tarih 25.04.2017
    Boyut 143.5 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Sürüm 1.0)
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Sürüm 1.0)
    Tarih 11.02.2019
    Boyut 395.6 KB
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    140DDO35301, Output Module (Sürüm 04)
    Tarih 13.12.2017
    Boyut 294.9 KB
    Denizcilik sertifikası
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Sürüm 1.0)
    Tarih 30.01.2019
    Boyut 400 KB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 504.7 KB
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 68 KB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 13.02.2018
    Boyut 2.3 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 2.6 MB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 6.6 MB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 16.01.2018
    Boyut 173.6 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Sürüm 1.0)
    Tarih 29.01.2019
    Boyut 181.4 KB
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 19.06.2018
    Boyut 233.5 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.