Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

rezidüel akım devre kesici - 4 kutup - 63 A - sınıf AC 100 mA

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    ürün ya da bileşen tipi
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    cihaz kısa adı
    ID RCCB
    kutup açıklaması
    4P
    nötr konum
    Sol
    [In] nominal akım
    63 A
    ağ tipi
    AC
    toprak kaçağı hassasiyeti
    100 mA
    toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi
    Anlık
    toprak kaçağı koruma sınıfı
    Type AC
    hominal kesme ve kapama kapasitesi
    Im 1500 Auyumluluk standardı IEC 61008
    nominal koşullu kısa devre akımı
    Inc 10 kA 63 A
    kullanım kategorisi
    AC-23A 'e uygunIEC 60947-3
    Tamamlayıcı
    sistemde cihazın yeri
    Çıkış
    ağ frekansı
    50/60 Hz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    230/400 V
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    440 Vuyumluluk standardı IEC 60947-3
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunIEC 60947-3
    bağlantı aralığı
    18 mm  :  Fazlar arasında
    9 mm vida adımı
    8
    ürün ağırlığı
    0.45 kg
    renk
    Gri
    mekanik dayanıklılık
    20000 cycles
    kilitleme temini
    Kilitlenebilir
    bağlantılar - terminaller
    Tünel tipi terminaller 35 mm² esnek
    Tünel tipi terminaller 50 mm² sert
    Ortam
    standartlar
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    IEC 61008
    tropik iklim
    2
    bağıl nem
    95 % ( 55 °C )
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -5...40 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...60 °C
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Sürüm 1.1)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.