Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

  • Ana
    ürün ya da bileşen tipi
    Kartuş
    cihaz kısa adı
    C2 40-350
    kesinti durdurucu tipi
    Elektrikli dağıtım ağı
    Tamamlayıcı
    kesinti durdurucu sınıf tipi
    Tip 2
    kesinti durdurucu teknolojisi
    MOV
    topraklama sistemi
    TN
    TT
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    230 V AC 50 Hz
    nominal deşarj akımı
    20 kA
    maksimum deşarj akımı
    40 kA
    [Uc] maksimum sürekli çalışma gerilimi
    350 V
    [Up] gerilim koruma seviyesi
    1,4 kV tip 2
    yerel sinyalleme
    Bayrak renk: beyaz/kırmızı
    montaj modu
    Takılabilir
    montaj desteği
    SPD modülü içine
    9 mm vida adımı
    1.3
    yükseklik
    50 mm
    genişlik
    12 mm
    derinlik
    57 mm
    renk
    Antrasit gri ( RAL 7016 )
    malzeme
    PBT (polibütilen tereftalat)
    yanıt süresi
    < 25 ns
    Ortam
    standartlar
    EN 61643-11
    IEC 61643-1
    ürün sertifikaları
    KEMA-KEUR
    IP koruma derecesi
    Ön yüz : IP20
    bağıl nem
    % 5...90
    çalışma yüksekliği
    0...2000 m
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...80 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    RoHS
    REACh
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    License KEMA KEUR according to EN61643-11:2012 (Sürüm 1.0)
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 17.04.2019
    Boyut 200 B
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 17.04.2019
    Boyut 200 B
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    EU Declaration FD16022309A for SPD PrD1 25r (Sürüm 2.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.