Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

PRD1 25r modüler kesinti durdurucu - 3 kutup + N - 350V - uzaktan aktarmalı

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Multi 9
    ürün adı
    Multi 9 PRD1
    ürün ya da bileşen tipi
    Tak-çıkar kartuşlu kesinti durdurucu
    cihaz kısa adı
    PRD1 25r
    cihaz uygulaması
    Dağıtım
    kutup açıklaması
    3P + N
    uzaktan sinyalleme
    Ile
    sinyal kontakları düzenleme
    1 SD (1 K/A)
    kesinti durdurucu tipi
    Elektrikli dağıtım ağı
    topraklama sistemi
    TN-S
    TT
    Tamamlayıcı
    kesinti durdurucu sınıf tipi
    Tip 1 + 2
    kesinti durdurucu teknolojisi
    MOV
    Kıvılcım aralığı
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    230 V (+/- 10 %) AC 50 Hz
    400 V (+/- 10 %) AC 50 Hz
    [In] nominal deşarj akımı
    Ortak mod : 100 kA N/PE
    Diferansiyel mod : 25 kA L/N
    [Iimp] darbe akımı
    Ortak mod : 100 kA N/PE 50 A.s
    Diferansiyel mod : 25 kA L/N 12,5 A sn
    [Uc] maksimum sürekli çalışma gerilimi
    Ortak mod : 350 V N/PE
    Diferansiyel mod : 350 V L/N
    [Up] gerilim koruma seviyesi
    1,5 kV tip 2 ortak mod N/PE
    1,5 kV tip 2 diferansiyel mod L/N
    [If] izleme akımı
    25 kA diferansiyel mod L/N
    0,1 kA ortak mod N/PE
    bağlantı kesici cihaz tipi
    Associated fuse gG 315 A according to standard
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 10 kA
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 25 kA
    yerel sinyalleme
    Bayrak renk: beyaz/kırmızı
    sinyalleme devre gerilimi
    1 A/250 V AC 50/60 Hz
    montaj modu
    Takılabilir
    montaj desteği
    DIN rayı
    9 mm vida adımı
    16
    yükseklik
    90 mm
    genişlik
    142.8 mm
    derinlik
    70 mm
    ürün ağırlığı
    1.43 kg
    renk
    Antrasit gri ( RAL 7016 )
    malzeme
    PBT (polibütilen tereftalat)
    yanıt süresi
    <= 25 ns
    bağlantılar - terminaller
    Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm²
    Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm²
    sıkma torku
    4.5 N.m
    Ortam
    standartlar
    EN 61643-11 : 2012
    IEC 61643-11 : 2011
    ürün sertifikaları
    CE
    kalite etiketleri
    KEMA-KEUR
    IP koruma derecesi
    On front face : IP40 conforming to IEC 60529
    Built-in : IP20 conforming to IEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK05 'e uygunIEC 62262
    bağıl nem
    % 5...90
    çalışma yüksekliği
    2000 m
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...80 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    RoHS
    REACh
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    PRD1 25r 3P+N 350V with report A P kA (Sürüm 1.0)
    Tarih 04.09.2014
    Boyut 1.1 MB
    Tarih 04.09.2014
    Boyut 345.2 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    License KEMA KEUR according to EN61643-11:2012 (Sürüm 1.0)
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Surge arrester PRD1 25r (Type 1 + Type 2) (Sürüm 05)
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    EU Declaration FD16022309A for SPD PrD1 25r (Sürüm 2.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.