Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

kaçak akım devre kesici ID - 4 kutup - 125 A - sınıf B 300 mA

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    Acti 9
    ürün adı
    Acti 9 RCCB-ID
    ürün ya da bileşen tipi
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    cihaz kısa adı
    RCCB-ID
    kutup açıklaması
    4P
    nötr konum
    Sol
    [In] nominal akım
    125 A
    ağ tipi
    AC
    toprak kaçağı hassasiyeti
    300 mA
    toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi
    Anlık
    toprak kaçağı koruma sınıfı
    Type B
    hominal kesme ve kapama kapasitesi
    Im 1250 Auyumluluk standardı IEC 61008
    nominal koşullu kısa devre akımı
    Inc 10 kA 125 A
    Tamamlayıcı
    sistemde cihazın yeri
    Çıkış
    ağ frekansı
    50/60 Hz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    230/400 V
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    440 V AC 50 Hz 'e uygunIEC 61008-1
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    4 kV 'e uygunIEC 61008-1
    bağlantı aralığı
    18 mm  :  Fazlar arasında
    9 mm vida adımı
    8
    yükseklik
    86 mm
    genişlik
    72 mm
    derinlik
    76 mm
    ürün ağırlığı
    450 g
    renk
    Gri
    mekanik dayanıklılık
    5000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    2000 cycles
    bağlantılar - terminaller
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...50 mm² rigid
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible with ferrule
    Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm² flexible with ferrule
    Tünel tipi terminaller 2 kablo(lar) 1,5...16 mm² esnek
    Tünel tipi terminaller 2 kablo(lar) 1,5...16 mm² sert
    tel sıyırma uzunluğu
    11 mm
    sıkma torku
    3 N.m
    Ortam
    standartlar
    EN 61008
    IEC 61008
    VDE 0664
    IP koruma derecesi
    IP40 in modular enclosure conforming to IEC 60529
    IP20 'e uygunIEC 60529
    tropik iklim
    2
    bağıl nem
    95 % ( 55 °C )
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...40 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Multi 9 - Catalogue 2018 - Multistandard protection for OEM (Sürüm 2.3)
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    RCCB 4P 125A
    Tarih 07.12.2012
    Boyut 285.1 KB
    Tarih 07.12.2012
    Boyut 481.9 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    VDE License 40017135 for RCCB-ID Type B 125A (Sürüm 2.0)
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    EU Declaration FD16041115A for RCCB-ID (Sürüm 2.0)
    Tarih 22.11.2018
    Boyut 399.8 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.