Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

dağıtılmış analog giriş Modicon Momentum - 4 Giriş

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Modicon Momentum otomasyon platformu
    ürün ya da bileşen tipi
    Analog giriş tabanı
    analog giriş sayısı
    4
    analog giriş tipi
    Diferansiyel
    analog giriş aralığı
    +/- 100 mV 15 bit + işaret > 10000 kOhm
    +/- 25 mV 15 bit + işaret > 10000 kOhm
    termokuplör tipi
    Termokuplör B
    Termokuplör E
    Termokuplör J
    Termokuplör K
    Termokuplör N
    Termokuplör R
    Termokuplör S
    Termokuplör T
    Tamamlayıcı
    veri biçimi
    Tam 16 bit işaretli
    mutlak doğruluk hatası
    +/- 21 µV 25 °C +/- 25 mV
    +/- 27 µV 25 °C +/- 100 mV
    +/- 46 µV 60 °C +/- 25 mV
    +/- 94 µV 60 °C +/- 100 mV
    sıcaklık prob tipi
    Ni 100 0,125 mA +/- 25 mV
    Ni 1000 0,125 mA +/- 100 mV
    Pt 100 0,125 mA +/- 25 mV
    Pt 1000 0,125 mA +/- 100 mV
    güncelleme süresi
    500 ms
    kanallar arasındaki yalıtım
    400 V DC
    kanallar ve topraklama arasındaki yalıtım
    500 V AC 1 dakika için
    besleme ve topraklama arasındaki yalıtım
    500 V 1 dakika için
    izin verilebilir ortak mod gerilimi
    100 V DC kanallar ve topraklama arasında
    115 V AC monofaze veya trifaze kanallar arasında
    200 V DC kanallar arasında
    250 V AC kanallar ve topraklama arasında
    250 V AC monofaze kanallar arasında
    common mode rejection
    120 dB DC between channels
    130 dB 50 Hz AC between channels
    135 dB DC between channels to ground
    140 dB 60 Hz AC between channels
    145 dB 50 Hz AC between channels to ground
    155 dB 60 Hz AC between channels to ground
    seri mod reddi
    35 dB 50 Hz AC
    45 dB 60 Hz AC
    harici güç gereksinimi
    +/- 30 V DC
    W cinsinden güç dağılımı
    <= 5.5 W
    ters polarite koruması
    koruma tipi
    Iç 2 A yavaş çalışan
    ilgili sigorta değeri
    500 mA hızlı çalışan
    işaret
    CE
    yerel sinyalleme
    4 LED kanal durumu
    elektrikli bağlantı
    2 konnektör çıkarılabilir terminal blokları için
    akım tüketimi
    305 mA 24 V DC
    derinlik
    47.5 mm
    yükseklik
    125 mm
    genişlik
    141.5 mm
    ürün ağırlığı
    0.215 kg
    Ortam
    ürün sertifikaları
    CSA
    FM Sınıf 1 Bölüm 2
    UL
    koruyucu bakım
    TC
    elektrostatik deşarja direnç
    4 kV kontak IEC 801-2
    8 kV havada IEC 801-2
    elektromanyetik alanlara direnç
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    0...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    bağıl nem
    95 % yoğuşmasız
    çalışma yüksekliği
    <= 5000 m
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Sürüm 21)
    Tarih 13.08.2018
    Boyut 4.3 MB
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Sürüm 1.0)
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 25.01.2019
    Boyut 113.9 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Sürüm 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Sürüm 1.0)
    Tarih 19.06.2018
    Boyut 1.4 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Sürüm 1.0)
    Tarih 11.02.2019
    Boyut 395.6 KB
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    170AAI52040 4 analog inputs module (Sürüm 03)
    Tarih 27.02.2018
    Boyut 1.4 MB
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 05.04.2019
    Boyut 200 B
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 05.04.2019
    Boyut 200 B
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Sürüm 1.0)
    Tarih 19.06.2018
    Boyut 87.5 KB
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Sürüm 1.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.