Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Dijital G/Ç modülü Modicon Momentum - 16G / 8Ç solid state

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Modicon Momentum otomasyon platformu
    ürün ya da bileşen tipi
    Dijital solid state G/Ç tabanı DC
    kanallar grubu
    2 grupta 4 çıkış
    4 grupta 4 giriş
    Dijital giriş sayısı
    16 IEC 1131-2 Tip 1
    Dijital giriş lojiği
    Pozitif
    Dijital giriş gerilimi
    24 V DC
    Dijital çıkış sayısı
    8
    Dijital çıkış tipi
    Solid state anahtarı
    Dijital çıkış gerilimi
    <= 30 V DC
    24 V DC
    Dijital çıkış lojiği
    Pozitif
    koruyucu bakım
    TC
    Tamamlayıcı
    [Us] nominal besleme gerilimi
    24 V DC
    giriş gerilimi limitleri
    - 3...30 V
    gerilim durumu 0 garantili
    -3...5 V
    gerilim durumu 1 garantili
    11...30 V
    current state 0 guaranteed
    <= 1.2 mA
    current state 1 guaranteed
    >= 2.5 mA
    giriş direnci
    4 kOhm
    Dijital çıkış akımı
    16 A modül başına
    2 A nokta başına
    8 A grup başına
    kaçak akım
    < 1 mA 24 V çıkış devresi
    tepe çıkış akımı
    2.8 A
    hata tipi
    Çıkış üzerinde aşırı yük
    Çıkış üzerinde kısa devre
    yanıt süresi
    < 0,1 msn çıkışta durum 0'dan durum 1'e
    < 0,1 msn çıkışta durum 1'den durum 0'a
    2,2 msn girişte durum 0'dan durum 1'e
    3,3 msn girişte durum 1'den durum 0'a
    kanallar ve veriyolu arasındaki yalıtım
    500 V AC
    güç dağılımı
    <= 10 W
    6,5 W
    işaret
    CE
    terminallerin açıklaması PLC n°1
    (1)IN_DIS#1
    (10)IN_DIS#10
    (11)IN_DIS#11
    (12)IN_DIS#12
    (13)IN_DIS#13
    (14)IN_DIS#14
    (15)IN_DIS#15
    (16)IN_DIS#16
    (2)IN_DIS#2
    (3)IN_DIS#3
    (4)IN_DIS#4
    (5)IN_DIS#5
    (6)IN_DIS#6
    (7)IN_DIS#7
    (8)IN_DIS#8
    (9)IN_DIS#9
    (L+)PW_POS
    (M-)PW_NEG
    TB
    terminallerin açıklaması PLC n°2
    (1)OUT_DIS#1
    (1L+)PW_POS
    (2)OUT_DIS#2
    (2L+)PW_POS
    (3)OUT_DIS#3
    (4)OUT_DIS#4
    (5)OUT_DIS#5
    (6)OUT_DIS#6
    (7)OUT_DIS#7
    (8)OUT_DIS#8
    TB_1
    akım tüketimi
    250 mA 24 V DC
    derinlik
    47.5 mm
    yükseklik
    141.5 mm
    genişlik
    125 mm
    ürün ağırlığı
    0.22 kg
    Ortam
    ürün sertifikaları
    CSA
    UL
    elektrostatik deşarja direnç
    4 kV kontak IEC 801-2
    8 kV havada IEC 801-2
    elektromanyetik alanlara direnç
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    0...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    bağıl nem
    95 % yoğuşmasız
    çalışma yüksekliği
    <= 5000 m
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • Spanish
    • French
    • German
    • English
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Sürüm 21)
    Tarih 13.08.2018
    Boyut 4.3 MB
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Sürüm 1.0)
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 25.01.2019
    Boyut 113.9 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Sürüm 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Sürüm 1.0)
    Tarih 19.06.2018
    Boyut 1.4 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Sürüm 1.0)
    Tarih 11.02.2019
    Boyut 395.6 KB
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Sürüm 08)
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Sürüm 1.0)
    Tarih 19.06.2018
    Boyut 87.5 KB
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Sürüm 1.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.