Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Modicon Momentum - Fipio haberleşme adaptörü

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Modicon Momentum otomasyon platformu
    ürün ya da bileşen tipi
    Fipio haberleşme adaptörü
    veriyolu yöneticisi PLC'si
    Premium
    yapı tipi
    Fip standardına uygun açık endüstriyel destek
    haberleşme port protokolü
    Fipio
    erişim yöntemi
    Üretici/müşteri ilkesi
    iletim hızı
    1 Mbit/s
    iletim desteği orta
    Optik fiber 50/125
    Optik fiber 62,5/125
    Bükülmüş ekranlı çift kablosu
    Tamamlayıcı
    topoloji
    Uzatma veya tap-off kablo
    segment başına cihaz sayısı
    0...31 per segment without repeater
    0...97 all segment with repeater
    cable distance between devices
    5000 m
    başarısız durumu
    Sıfıra düşüş
    Sıfır durumuna zorlanma
    Tam ölçek değeri
    Değeri muhafaza etme
    besleme
    G/Ç tabanından
    işaret
    CE
    yerel sinyalleme
    1 LED yeşil modül başlatıldı veya hizmette (RUN)
    1 LED kırmızı hata durumu (ERR)
    1 LED sarı veri al veya gönder (COM)
    ürün ağırlığı
    0.11 kg
    Ortam
    ürün sertifikaları
    CE
    CSA
    UL
    koruyucu bakım
    TC
    elektrostatik deşarja direnç
    4 kV kontak IEC 801-2
    8 kV havada IEC 801-2
    elektromanyetik alanlara direnç
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    0...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    bağıl nem
    95 % yoğuşmasız
    çalışma yüksekliği
    <= 5000 m
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    RoHS
    REACh
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • Spanish
    • French
    • German
    • English
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Momentum using EcoStruxure™ Control Expert - Fipio Communicator, Setup Manual (Sürüm 08)
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Sürüm 1.0)
    Tarih 19.06.2018
    Boyut 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Sürüm 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Sürüm 1.0)
    Tarih 11.02.2019
    Boyut 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Sürüm 1.0)
    Tarih 25.01.2019
    Boyut 113.9 KB
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Sürüm 08)
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 15.04.2019
    Boyut 200 B
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 15.04.2019
    Boyut 200 B
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Sürüm 1.0)
    Tarih 19.06.2018
    Boyut 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 469.1 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.