Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Acti9 NG125
18732 ürün görseli Schneider Electric

18732

Green premium brand logo
18732 ürün görseli Schneider Electric
18732
Green premium brand logo

NG125 - devre kesici - NG125H - 4P - 10A - C eğrisi

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    NG125
    seri
    Acti 9
    ürün adı
    Acti 9 NG125
    Ürün ya da bileşen tipi
    Minyatür devre kesici
    Ürün grubu
    NG125H
    cihaz uygulaması
    Dağıtım
    Kutup tanımı
    4P
    korumalı kutupların sayısı
    4
    [In] nominal akım
    10 A -de 40 °C
    Şebeke tipi
    DC
    AC
    açma birimi teknolojisi
    Termal manyetik
    eğim kodu
    C
    kesme kapasitesi
    12 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
    30 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
    36 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
    70 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
    25 kA Icu -de <= 500 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2
    kullanım kategorisi
    Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
    yalıtıma uygunluk
    Evet 'e uygunIEC 60947-2
    Tamamlayıcı
    Şebeke frekansı
    50/60 Hz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    380...415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    <= 500 V DC
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    manyetik açma limiti
    8 x In +/- % 20
    [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
    52,5 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    22,5 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    9 kA 75 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    25 kA 100 % 'e uygunEN/IEC 60947-2 - <= 500 V DC
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    690 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    8 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2
    kontak konum göstergesi
    Evet
    Kontrol tipi
    Geçiş
    Manuel açma testi
    Cihaz üzerii sinyalizasyon
    AÇIK/KAPALI göstergesi
    Açma göstergesi
    Montaj tipi
    Takılabilir
    montaj desteği
    35 mm simetrik DIN rayı
    comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
    EVET
    9 mm vida adımı
    12
    Yükseklik
    103 mm
    Genişlik
    108 mm
    Derinlik
    81 mm
    Ürün ağırlığı
    0,96 kg
    Mekanik dayanıklılık
    20000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    10000 cycles
    kilitleme temini
    Kilitlenebilir
    Kilitleme seçenekleri tanımı
    Entegre kilitleme
    bağlantılar - terminaller
    Tünel tipi terminaller1,5…50 mm² sert
    Tünel tipi terminaller1…35 mm² esnek
    tel sıyırma uzunluğu
    20 mm
    sıkma torku
    3,5 N.m
    toprak kaçağı koruması
    Ayrı blok
    Ortam
    Standartlar
    EN/IEC 60947-2
    IP koruma derecesi
    IP20 'e uygunIEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK05 'e uygunEN/IEC 62262
    kirletme derecesi
    3 'e uygunIEC 60947-2
    aşırı gerilim kategorisi
    IV
    tropik iklim
    2 'e uygunIEC 60068-1
    bağıl nem
    95 % -de 55 °C
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -30…70 °C
    Depolama ortam koşulları
    -40…70 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller8
    • Türkçe5
    • English5
    • French4
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    NG125 circuit-breakers (Sürüm 2012.09.21)
    Açıklama
    None
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 406.6 KB
    Tarih 21.09.2012
    Açıklama
    None
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    NG125 4P (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    zip
    621.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.6 MB
    Tarih 19.07.2013
    Belgedeki dosyalar
    zip
    621.8 KB
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    18732 : 18732_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    18732_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    18732_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 233.4 KB
    Tarih 05.10.2011
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    18732 : 18732_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    18732_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    18732_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 205 KB
    Tarih 04.07.2019
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.3 MB
    Tarih 14.10.2009
    Açıklama
    None
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    18732 : 18732_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    18732_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    18732_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /