Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   ComPact INS/INV
28908 ürün görseli Schneider Electric

28908

Green premium brand logo
28908 ürün görseli Schneider Electric
28908
Green premium brand logo

yük ayırıcı Compact INS100 - 3 kutuplu - 100 A

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    seri
    Compact
    ürün adı
    Compact INS
    Ürün ya da bileşen tipi
    Bağlantı kesici
    Kutup tanımı
    3P
    Şebeke tipi
    AC
    DC
    Şebeke frekansı
    50/60 Hz
    [Ie] nominal çalışma akımı
    AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 100 A DC 125 V seri olarak 2 kutup
    DC-23A: 100 A DC 125 V seri olarak 2 kutup
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    8 kV
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    100 A -de 60 °C
    [Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi
    154 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 690 V AC -de 50/60 Hz
    20 kA sadece yük ayırıcı 690 V AC -de 50/60 Hz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    125 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    yalıtıma uygunluk
    Yes
    kontak konum göstergesi
    Evet
    görünür kesme
    Yok
    kirletme derecesi
    3
    Tamamlayıcı
    Kontrol tipi
    Döner kol
    kol rengi
    Siyah
    Montaj tipi
    Sabit
    montaj desteği
    Plaka
    DIN rayı
    üst bağlantı
    Ön
    aşağı bağlantı
    Ön
    maksimum güç
    AC-23: 22 kW -de 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 45 kW -de 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 55 kW -de 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 55 kW -de 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 55 kW -de 660/690 V AC 50/60 Hz
    nominal görev
    Kesintisiz
    kesintili görev sınıfı
    Sınıf % 120 - 60
    Ithe için muhafaza boyutları
    260 mm x 160 mm x 55 mm
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    0,01 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3
    1,23 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3
    3,175 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3
    5,5 kA süresince 1 s 'e uygunIEC 60947-3
    mekanik dayanıklılık
    15000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    AC-22A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    DC-22A: 1500 cycles 250 V DC seri olarak 2 kutup
    DC-23A: 1500 cycles 250 V DC seri olarak 2 kutup
    AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    bağlantı aralığı
    30 mm
    Yükseklik
    100 mm
    Genişlik
    135 mm
    Derinlik
    62,5 mm
    Ürün ağırlığı
    0,8 kg
    Ortam
    Standartlar
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    Ürün sertifikaları
    CCC
    KEMA-KEUR
    IP koruma derecesi
    IP40 conforming to IEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK07 'e uygunEN 50102
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -25…70 °C
    Depolama ortam koşulları
    -50…85 °C
    Paketleme üniteleri
    Birim paket türü 1
    PCE
    Paketteki birim sayısı
    1
    Paket ağırlığı (Lbs)
    1,048 kg
    Paket 1 Yükseklik
    11,7 cm
    Paket 1 genişliği
    13,3 cm
    Paket 1 Uzunluk
    15 cm
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çevre Beyanı
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller10
    • Türkçe6
    • English7
    • Chinese4
    • French5
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Sürüm 3.3)
    Açıklama
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 67.8 MB
    Tarih 31.01.2020
    Açıklama
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Sürüm 4.0)
    Açıklama
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 41.2 MB
    Tarih 09.12.2019
    Açıklama
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format zip
    Boyut 914.5 KB
    Tarih 28.07.2014
    Belgedeki dosyalar
    INS100 (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    stp
    636.4 KB
    zip
    562.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.2 MB
    Tarih 12.08.2013
    Belgedeki dosyalar
    stp
    636.4 KB
    zip
    562.7 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 90.4 KB
    Tarih 07.06.2005
    Belgedeki dosyalar
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 9.8 MB
    Tarih 03.12.2018
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    28908 : 28908_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    28908_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 29.11.2020
    Açıklama
    28908_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    28908 : yük ayırıcı Compact INS100 - 3 kutuplu - 100 A
    Açıklama
    yük ayırıcı Compact INS100 - 3 kutuplu - 100 A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 29.11.2020
    Açıklama
    yük ayırıcı Compact INS100 - 3 kutuplu - 100 A
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 599.4 KB
    Tarih 24.05.2019
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    28908 : 28908_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    28908_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 29.11.2020
    Açıklama
    28908_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.