Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Pratika
81378 ürün görseli Schneider Electric

81378

Green premium brand logo
81378 ürün görseli Schneider Electric
81378
Green premium brand logo

PratiKa serbest fiş - düz - 63 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    PratiKa
    Ürün ya da bileşen tipi
    Serbest fiş
    Ürün grubu
    PratiKa fiş
    fiş, soket kategorisi
    Düşük gerilim
    Kutup tanımı
    2P + E
    Şebeke tipi
    AC
    çıkış standardı
    Endüstriyel
    Tamamlayıcı
    fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi
    Düz
    Nominal akım (Ir)
    63 A
    Nominal işletme gerilimi (Ue)
    200...250 V
    Şebeke frekansı
    50/60 Hz
    toprak pabucu saat yönü konumu
    6 h
    fiş, soket malzemesi
    Muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
    kontak malzemesi
    Pimler: nikel kaplı pirinç
    bağlantılar - terminaller
    Tutucu vidalar
    kablo kesiti
    6…25 mm²
    kablo dış çapı
    17…31 mm
    kablo girişi
    Kablo rakoru
    diş tipi
    Pg 36
    Ürün ağırlığı
    0,672 kg
    Yükseklik
    265 mm
    Genişlik
    110 mm
    Derinlik
    110 mm
    renk
    Gri (RAL 7035)
    gerilim rengi
    Mavi
    Ortam
    Standartlar
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    IP koruma derecesi
    IP67 'e uygunIEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK08 'e uygunEN 62262
    yangına dayanıklılık
    850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
    bağıl nem
    50 % -de 40 °C
    70 % -de 30 °C
    90 % -de 20 °C
    çalışma yüksekliği
    2000 m
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    35 °C 86400 s )
    -25…40 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller5
    • Türkçe3
    • English2
    • French1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 6.1 MB
    Tarih 07.03.2019
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    81378 : 81378_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    81378_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    81378_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    81378 : 81378_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    81378_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    81378_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 210.4 KB
    Tarih 05.07.2019
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    81378 : 81378_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    81378_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    81378_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /