Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Pratika
81594 ürün görseli Schneider Electric

81594

Green premium brand logo
81594 ürün görseli Schneider Electric
81594
Green premium brand logo

PratiKa endüstriyel fiş - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    PratiKa
    Ürün ya da bileşen tipi
    Fiş
    Ürün grubu
    PratiKa fiş
    fiş, soket kategorisi
    Düşük gerilim
    Kutup tanımı
    3P + E
    Şebeke tipi
    AC
    çıkış standardı
    Endüstriyel
    Tamamlayıcı
    Montaj tipi
    Duvara monte
    fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi
    Açılı
    Nominal akım (Ir)
    125 A
    Nominal işletme gerilimi (Ue)
    380...415 V
    Şebeke frekansı
    50/60 Hz
    toprak pabucu saat yönü konumu
    6 h
    fiş, soket malzemesi
    Kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
    kontak malzemesi
    Pimler: nikel kaplı pirinç
    bağlantılar - terminaller
    Tutucu vidalar
    kablo kesiti
    16…70 mm²
    kablo girişi
    Kablo rakoru
    diş tipi
    Pg 48
    Ürün ağırlığı
    1,724 kg
    taban boyutu
    114 x 224 mm
    Yükseklik
    354 mm
    Genişlik
    114 mm
    Derinlik
    214 mm
    renk
    Gri (RAL 7035)
    gerilim rengi
    Kırmızı
    Ortam
    Standartlar
    EN 60309-2
    EN 60309-1
    IP koruma derecesi
    IP67 'e uygunIEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK08 'e uygunEN 62262
    yangına dayanıklılık
    850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
    bağıl nem
    50 % -de 40 °C
    70 % -de 30 °C
    90 % -de 20 °C
    çalışma yüksekliği
    2000 m
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    35 °C 86400 s )
    -25…40 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 ay
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller9
    • Türkçe7
    • English6
    • French5
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 6.1 MB
    Tarih 07.03.2019
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    SOCLE CONNECT. SAIL. 125A 3PT (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    zip
    506 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.4 MB
    Tarih 24.09.2013
    Belgedeki dosyalar
    zip
    506 KB
    SOCLE CONNECT. SAIL. 125A 3PT (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    zip
    506.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.4 MB
    Tarih 24.09.2013
    Belgedeki dosyalar
    zip
    506.3 KB
    SOCLE CONNECT. SAIL. 125A 3PT (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    zip
    506 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.4 MB
    Tarih 24.09.2013
    Belgedeki dosyalar
    zip
    506 KB
    SOCKET PANEL MOUNT 125A 3P (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    zip
    506 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.4 MB
    Tarih 23.09.2013
    Belgedeki dosyalar
    zip
    506 KB
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    81594 : PratiKa endüstriyel fiş - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
    Açıklama
    PratiKa endüstriyel fiş - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    PratiKa endüstriyel fiş - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    81594 : PratiKa endüstriyel fiş - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
    Açıklama
    PratiKa endüstriyel fiş - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    PratiKa endüstriyel fiş - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 210.4 KB
    Tarih 05.07.2019
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    81594 : PratiKa endüstriyel fiş - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
    Açıklama
    PratiKa endüstriyel fiş - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    PratiKa endüstriyel fiş - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /