Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Acti 9 C60H-DC, C60PV-DC
A9N61515 ürün görseli Schneider Electric

A9N61515

Green premium brand logo
A9N61515 ürün görseli Schneider Electric
A9N61515
Green premium brand logo

minyatür devre kesici - C60H - 1 kutup - 32 A - C eğrisi

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    Acti 9
    ürün adı
    Acti 9 C60H-DC
    Ürün ya da bileşen tipi
    Minyatür devre kesici
    Ürün grubu
    C60H-DC
    cihaz uygulaması
    Dağıtım
    Kutup tanımı
    1P
    korumalı kutupların sayısı
    1
    [In] nominal akım
    32 A -de 25 °C
    Şebeke tipi
    DC
    açma birimi teknolojisi
    Termal manyetik
    eğim kodu
    C
    kesme kapasitesi
    10 kA Icu -de 220 V DC 'e uygunEN 60947-2
    10 kA Icu -de 220 V DC 'e uygunIEC 60947-2
    6 kA Icu -de 250 V DC 'e uygunEN 60947-2
    6 kA Icu -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2
    20 kA Icu -de 110 V DC 'e uygunEN 60947-2
    20 kA Icu -de 110 V DC 'e uygunIEC 60947-2
    kullanım kategorisi
    Kategori A 'e uygunEN 60947-2
    Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
    yalıtıma uygunluk
    Evet 'e uygunIEC 60947-2
    Evet 'e uygunEN 60947-2
    Tamamlayıcı
    Şebeke frekansı
    50/60 Hz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    250 V DC
    [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
    15 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 110 V DC
    15 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 110 V DC
    4,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 250 V DC
    4,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 250 V DC
    7,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 220 V DC
    7,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220 V DC
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    500 V DC 'e uygunIEC 60947-2
    500 V DC 'e uygunEN 60947-2
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunEN 60947-2
    6 kV 'e uygunIEC 60947-2
    kontak konum göstergesi
    Evet
    Kontrol tipi
    Geçiş
    Cihaz üzerii sinyalizasyon
    AÇIK/KAPALI göstergesi
    Montaj tipi
    Sabit
    montaj desteği
    35 mm simetrik DIN rayı
    comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
    Üst veya alt: standart
    9 mm vida adımı
    2
    Ürün ağırlığı
    0,128 kg
    renk
    Beyaz
    Mekanik dayanıklılık
    20000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    3000 cycles 250 V DC
    6000 cycles 250 V DC
    kilitleme temini
    Kilitlenebilir
    Kilitleme seçenekleri tanımı
    O konumunda
    sıkma torku
    Güç devresi: 2,5 N.m üst veya alt
    toprak kaçağı koruması
    Yok
    Ortam
    Standartlar
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    kirletme derecesi
    3 'e uygunEN 60947-2
    3 'e uygunIEC 60947-2
    aşırı gerilim kategorisi
    IV
    tropik iklim
    2 'e uygunIEC 60068-2
    çalışma yüksekliği
    2000 m
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25…70 °C
    Depolama ortam koşulları
    -40…85 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
    Çevre Beyanı
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller8
    • Türkçe7
    • English5
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    CIRCUIT BREAKER C60H-DC 250VDC (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    stp
    495.8 KB
    zip
    266.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 762.3 KB
    Tarih 26.07.2013
    Belgedeki dosyalar
    stp
    495.8 KB
    zip
    266.4 KB
    prp.document.label.format dwg
    Boyut 875.7 KB
    Tarih 30.01.2012
    prp.document.label.format zip
    Boyut 594 KB
    Tarih 30.01.2012
    Belgedeki dosyalar
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 316.9 KB
    Tarih 23.12.2017
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    A9N61515 : A9N61515_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    A9N61515_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    A9N61515_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    A9N61515 : A9N61515_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    A9N61515_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    A9N61515_REACH_DECLARATION
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    A9N61515 : A9N61515_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    A9N61515_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    A9N61515_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /