Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

iID - toprak kaçağı koruma - 4P - 100A - 300mA - SI tip

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    Acti 9
    ürün adı
    Acti 9 iID
    ürün ya da bileşen tipi
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    cihaz kısa adı
    IID
    kutup açıklaması
    4P
    nötr konum
    Sol
    [In] nominal akım
    100 A
    ağ tipi
    AC
    toprak kaçağı hassasiyeti
    300 mA
    toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi
    Seçimli
    toprak kaçağı koruma sınıfı
    Type A-SI
    Tamamlayıcı
    sistemde cihazın yeri
    Çıkış
    ağ frekansı
    50/60 Hz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    380...415 V AC 50/60 Hz
    rezidüel akım açma teknolojisi
    Gerilim bağımsız
    hominal kesme ve kapama kapasitesi
    Im 1500 A
    Idm 1500 A
    nominal koşullu kısa devre akımı
    10 kA
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV
    kontak konum göstergesi
    Evet
    kontrol tipi
    Geçiş
    montaj modu
    Takılabilir
    montaj desteği
    DIN rayı
    9 mm vida adımı
    8
    yükseklik
    91 mm
    genişlik
    72 mm
    derinlik
    73.5 mm
    ürün ağırlığı
    0.37 kg
    renk
    Beyaz
    mekanik dayanıklılık
    20000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    10000 cycles AC-1
    kilitleme seçenekleri açıklaması
    Kilitleme cihazı
    bağlantılar - terminaller
    Single terminal, top or bottom flexible with ferrule wire(s) 1...25 mm² max
    Tek terminal, üst veya alt sert kablo(lar) 1...35 mm² maks
    Tek terminal, üst veya alt esnek kablo(lar) 1...25 mm² maks
    tel sıyırma uzunluğu
    14 mm (üst veya alt)
    sıkma torku
    3.5 N.m (üst veya alt)
    Ortam
    standartlar
    EN/IEC 61008-1
    ürün sertifikaları
    EAC
    IP koruma derecesi
    IP40 for modular enclosure conforming to IEC 60529
    IP20 'e uygunIEC 60529
    kirletme derecesi
    3
    elektromanyetik uyumluluk
    8/20 µs impulse withstand, 3000 A conforming to EN/IEC 61008-1
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Mevcut
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ACTI9 IID 4P
    Tarih 29.09.2017
    Boyut 525 KB
    Tarih 29.09.2017
    Boyut 728.6 KB
    Tarih 29.09.2017
    Boyut 234.6 KB
    Differential switches; iID 25/100A 4P (Sürüm 1.0)
    Tarih 05.03.2019
    Boyut 260.1 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CB Certificate ES2004 for iID Monoconnect and iIDK 4P according to IEC 61008-1 and IEC 61008-2-1 (Sürüm 1.0)
    Licence NF NF012-1818 for iID Monoconnect according to EN61008-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN 61008-2-1 +A11 (Sürüm 1.0)
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    EU Declaration FD16041418A for RCCB iID (Sürüm 2.0)
    Tarih 22.12.2018
    Boyut 348.9 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.