Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   iSW ve SW
A9S60191 ürün görseli Schneider Electric

A9S60191

Green premium brand logo
A9S60191 ürün görseli Schneider Electric
A9S60191
Green premium brand logo

anahtar Acti9 iSW - 1 kutup - 100 A - 250V

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    seri
    Acti 9
    ürün adı
    Acti 9 iSW
    Ürün ya da bileşen tipi
    Bağlantı kesici
    Ürün grubu
    ISW
    cihaz uygulaması
    Isolation
    Kontrol
    Kutup tanımı
    1P
    kullanım kategorisi
    AC-22A 'e uygunEN 60947-3
    AC-22A 'e uygunIEC 60947-3
    yalıtıma uygunluk
    Evet 'e uygunEN 60947-3
    Evet 'e uygunIEC 60947-3
    Tamamlayıcı
    [Ie] nominal çalışma akımı
    100 A at 250 V AC 50/60 Hz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    250 V AC 50/60 Hz
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    250 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunEN 60947-3
    6 kV 'e uygunIEC 60947-3
    Kontrol tipi
    Geçiş
    Cihaz üzerii sinyalizasyon
    AÇIK/KAPALI göstergesi
    kontak konum göstergesi
    Evet
    Montaj tipi
    Sabit
    montaj desteği
    DIN rayı
    comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
    Standart
    9 mm vida adımı
    2
    Yükseklik
    77 mm
    Genişlik
    18 mm
    Derinlik
    70 mm
    renk
    Beyaz
    Mekanik dayanıklılık
    50000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    10000 cycles
    bağlantılar - terminaller
    Tünel tipi terminaller - <= 50 mm² - sert
    Tünel tipi terminaller - <= 35 mm² - esnek
    Tünel tipi terminaller - <= 35 mm² - halkalı ve esnek
    tel sıyırma uzunluğu
    9 mm
    sıkma torku
    3,5 N.m
    Ortam
    Standartlar
    IEC 60947-3
    IP koruma derecesi
    IP4
    kirletme derecesi
    3 'e uygunIEC 60947-3
    tropik iklim
    2
    bağıl nem
    95 % at 55 °C
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -20…50 °C
    Depolama ortam koşulları
    -40…70 °C
    Paketleme üniteleri
    Paket ağırlığı (Lbs)
    0,045 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller4
    • Türkçe3
    • English2
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format stp
    Boyut 299.8 KB
    Tarih 09.07.2013
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    A9S60191 : anahtar Acti9 iSW - 1 kutup - 100 A - 250V
    Açıklama
    anahtar Acti9 iSW - 1 kutup - 100 A - 250V
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 02.12.2020
    Açıklama
    anahtar Acti9 iSW - 1 kutup - 100 A - 250V
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    PEP - 40/125A SWITCH (Sürüm 2.0)
    Açıklama
    PEP - 40/125A SWITCH
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 283.4 KB
    Tarih 10.10.2016
    Açıklama
    PEP - 40/125A SWITCH
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    A9S60191 : anahtar Acti9 iSW - 1 kutup - 100 A - 250V
    Açıklama
    anahtar Acti9 iSW - 1 kutup - 100 A - 250V
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 02.12.2020
    Açıklama
    anahtar Acti9 iSW - 1 kutup - 100 A - 250V
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.