Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

anahtar Acti9 iSW - 2 kutup - 20 A - 415V

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    Acti 9
    ürün adı
    Acti 9 iSW
    ürün ya da bileşen tipi
    Bağlantı kesici
    cihaz kısa adı
    ISW
    cihaz uygulaması
    Kontrol
    kutup açıklaması
    2P
    kullanım kategorisi
    AC-22A
    yalıtıma uygunluk
    Evet
    Tamamlayıcı
    [Ie] nominal çalışma akımı
    20 A 415 V AC 50/60 Hz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    415 V AC 50/60 Hz
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    500 V AC 50/60 Hzuyumluluk standardı EN/IEC 60669-2-4
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    4 kV
    kontrol tipi
    Geçiş
    yerel sinyalleme
    AÇIK/KAPALI göstergesi
    kontak konum göstergesi
    Evet
    montaj modu
    Sabit
    montaj desteği
    DIN rayı
    9 mm vida adımı
    2
    yükseklik
    77 mm
    genişlik
    18 mm
    derinlik
    70 mm
    renk
    Beyaz
    mekanik dayanıklılık
    300000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    30000 cycles
    bağlantılar - terminaller
    Tunnel type terminals: rigid
    Tunnel type terminals: flexible
    Tunnel type terminals: flexible with ferrule
    tel sıyırma uzunluğu
    9 mm
    sıkma torku
    1.2 N.m
    Ortam
    standartlar
    EN/IEC 60669-2-4
    IP koruma derecesi
    IP4
    kirletme derecesi
    2
    tropik iklim
    2
    bağıl nem
    95 % -de 55 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -20...50 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Mevcut
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Mevcut
  • Belgeler ve İndirmeler

    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ACTI9 ISW SWITCH 2P (Sürüm 1.0)
    Tarih 04.12.2013
    Boyut 347.6 KB
    Tarih 04.12.2013
    Boyut 300.6 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.