Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   iSW ve SW
A9S60440 ürün görseli Schneider Electric

A9S60440

A9S60440 ürün görseli Schneider Electric
A9S60440

anahtar Acti9 iSW - 4 kutup - 40 A - 415V

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    Acti 9
    ürün adı
    Acti 9 iSW
    Ürün ya da bileşen tipi
    Bağlantı kesici
    Ürün grubu
    ISW
    cihaz uygulaması
    Isolation
    Kontrol
    Kutup tanımı
    4P
    kullanım kategorisi
    AC-22A 'e uygunEN 60947-3
    AC-22A 'e uygunIEC 60947-3
    yalıtıma uygunluk
    Evet 'e uygunEN 60947-3
    Evet 'e uygunIEC 60947-3
    Tamamlayıcı
    [Ie] nominal çalışma akımı
    40 A -de 415 V AC 50/60 Hz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    415 V AC 50/60 Hz
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-3
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunEN 60947-3
    6 kV 'e uygunIEC 60947-3
    Kontrol tipi
    Geçiş
    Cihaz üzerii sinyalizasyon
    AÇIK/KAPALI göstergesi
    kontak konum göstergesi
    Evet
    Montaj tipi
    Sabit
    montaj desteği
    DIN rayı
    comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
    Standart
    9 mm vida adımı
    4
    Yükseklik
    77 mm
    Genişlik
    36 mm
    Derinlik
    70 mm
    renk
    Beyaz
    Mekanik dayanıklılık
    50000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    20000 cycles
    bağlantılar - terminaller
    Tünel tipi terminaller - <= 50 mm² - sert
    Tünel tipi terminaller - <= 35 mm² - esnek
    Tünel tipi terminaller - <= 35 mm² - halkalı ve esnek
    tel sıyırma uzunluğu
    9 mm
    sıkma torku
    3,5 N.m
    Ortam
    Standartlar
    IEC 60947-3
    IP koruma derecesi
    IP4
    kirletme derecesi
    3 'e uygunIEC 60947-3
    tropik iklim
    2
    bağıl nem
    95 % -de 55 °C
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -20…50 °C
    Depolama ortam koşulları
    -40…70 °C
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • English3
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ACTI9 ISW SWITCH 2P (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    zip
    540.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.2 MB
    Tarih 04.12.2013
    Belgedeki dosyalar
    zip
    540.9 KB
    ACTI9 ISW SWITCH 4P (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    stp
    688.1 KB
    zip
    569.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.2 MB
    Tarih 04.12.2013
    Belgedeki dosyalar
    stp
    688.1 KB
    zip
    569.2 KB
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 283.4 KB
    Tarih 10.10.2016
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /