Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    Acti 9
    ürün adı
    Acti 9 iSW
    ürün ya da bileşen tipi
    Bağlantı kesici
    cihaz kısa adı
    ISW
    cihaz uygulaması
    Kontrol
    Isolation
    kutup açıklaması
    2P
    kullanım kategorisi
    AC-22A
    yalıtıma uygunluk
    Evet
    Tamamlayıcı
    [Ie] nominal çalışma akımı
    40 A 415 V AC 50/60 Hz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    415 V AC 50/60 Hz
    [Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi
    4.2 kA sadece yük ayırıcı
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    1260 A
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV
    kontrol tipi
    Geçiş
    yerel sinyalleme
    AÇIK/KAPALI göstergesi
    kontak konum göstergesi
    Evet
    montaj modu
    Sabit
    montaj desteği
    DIN rayı
    comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
    Üst veya alt : EVET
    9 mm vida adımı
    4
    yükseklik
    85 mm
    genişlik
    36 mm
    derinlik
    73 mm
    renk
    Beyaz
    mekanik dayanıklılık
    20000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    15000 cycles
    bağlantılar - terminaller
    Tunnel type terminals: (top or bottom) rigid
    Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible
    Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible with ferrule
    tel sıyırma uzunluğu
    9 mm
    sıkma torku
    3.5 N.m
    Ortam
    standartlar
    EN 60947-3
    IEC 60947-3
    IP koruma derecesi
    IP20
    kirletme derecesi
    3
    tropik iklim
    2
    bağıl nem
    95 % -de 55 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Mevcut
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 06.11.2017
    Boyut 446.8 KB
    iSW switch-disconnector 2P 40A...125A
    Tarih 17.08.2012
    Boyut 166.8 KB
    Tarih 17.08.2012
    Boyut 573.7 KB
    CAD files for A9S65240: iSW switch-disconnector 1P 40A...125A (Sürüm 1.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.