Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Vigi iC60 - toprak kaçağı eklenti bloğu - 3P - 25A - 30mA - SI tip

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    Acti 9
    ürün ya da bileşen tipi
    Add-on residual current devices
    cihaz kısa adı
    Vigi iC60
    kutup açıklaması
    3P
    [In] nominal akım
    25 A
    toprak kaçağı hassasiyeti
    30 mA
    toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi
    Anlık
    toprak kaçağı koruma sınıfı
    Type A-SI
    ağ tipi
    AC
    ağ frekansı
    50/60 Hz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 61009-1
    400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 61009-1
    standartlar
    EN 61009-1
    IEC 61009-1
    9 mm vida adımı
    6
    Tamamlayıcı
    sistemde cihazın yeri
    Çıkış
    rezidüel akım açma teknolojisi
    Gerilim bağımsız
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunIEC 60947-2
    seri uyumluluğu
    Acti 9 iC60
    Acti 9 Reflex iC60
    ürün uyumluluğu
    Tek terminal
    yerel sinyalleme
    Açma göstergesi
    montaj modu
    Takılabilir
    montaj desteği
    DIN rayı
    mcb'ye elektrik bağlantısı
    Vidalarla
    comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu
    Alt : EVET
    yükseklik
    91 mm
    derinlik
    73.5 mm
    ürün ağırlığı
    0.21 kg
    bağlantılar - terminaller
    Tünel tipi terminal aşağı doğru 1 kablo(lar) 1...25 mm² sert olmadan kablo ucu
    Tünel tipi terminal aşağı doğru 1 kablo(lar) 1...16 mm² esnek olmadan kablo ucu
    Tünel tipi terminal aşağı doğru 1 kablo(lar) 1...16 mm² esnek ile kablo ucu
    tel sıyırma uzunluğu
    14 mm (alt)
    sıkma torku
    2 N.m (alt)
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP40 modular enclosure conforming to IEC 60529
    IP20 'e uygunIEC 60529
    kirletme derecesi
    3 'e uygunIEC 60947-2
    elektromanyetik uyumluluk
    8/20 µs darbe dayanımı 3000 A 'e uygunIEC 61009-1
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...85 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Mevcut
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Add-on block; Vigi C60 25A 3P (Sürüm 1.0)
    Tarih 18.09.2017
    Boyut 1.1 MB
    Tarih 18.09.2017
    Boyut 203.5 KB
    Add-on block; Vigi C60 40/63A 3P (Sürüm 1.0)
    Tarih 05.03.2019
    Boyut 222.2 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CB Certificate FR651811C-M2 for Vigi iC60aNHL according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 and IEC61009-2-1:1991 (Sürüm 1.0)
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Vigi iC60 instruction sheet (Sürüm 02)
    Tarih 21.09.2017
    Boyut 2.6 MB
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.