Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

bağlantı alt tabanı ABE7 - 4 termokuplörün dağıtımı için

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Advantys Telefast ABE7
    ürün ya da bileşen tipi
    Analog kanallar için bağlantı alt tabanı
    kanalların sayısı
    4
    bağlantılar - terminaller
    Vidalı tip terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² AWG 28...AWG 16 esnek kablo uçlu
    Vidalı tip terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 12 katı
    Vidalı tip terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 esnek kablo uçsuz
    Vidalı tip terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² AWG 28...AWG 20 esnek kablo uçlu
    Vidalı tip terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14 katı
    Tamamlayıcı
    modülün fonksiyonu
    4 termokuplörün dağıtımı , ile uyumludur Modicon M340
    ürün uyumluluğu
    BMXART0414 ile uyumludur Modicon M340
    BMXART0814 ile uyumludur Modicon M340
    PLC'ye bağlantı
    SUB-D 25
    sabitleme modu
    Klipsle üzerinde 35 mm simetrik DIN rayı
    Vidalarla üzerinde sabitleme kitli sert plaka
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    2000 V arasinda terminaller/montaj rayları
    kurulum kategorisi
    II 'e uygunIEC 60664-1
    sıkma torku
    0.6 N.m (with düz Ø 3,5 mm)
    ürün ağırlığı
    0.18 kg
    Ortam
    ürün sertifikaları
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    IP koruma derecesi
    IP20 'e uygunIEC 60529
    akkor tele direnç
    750 °C, kesme süresi: < 30 s uyumluluk standardı IEC 60695-2-11
    darbe dayanımı
    15 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
    titreşim direnci
    2 gn[Alan](f =[Alan]10...150 Hz) uyumluluk standardı IEC 60068-2-6
    elektrostatik deşarja direnç
    4 kV (kontak) uyumluluk standardı IEC 61000-4-2 seviye 3
    8 kV (hava) uyumluluk standardı IEC 61000-4-2 seviye 3
    yayılmalı alanlara direnç
    10 V/m (26000000...1000000000 Hz) uyumluluk standardı IEC 61000-4-3 seviye 3
    hızlı geçici akımlara direnç
    2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 seviye 3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    0...60 °C uyumluluk standardı IEC 61131-2
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...80 °C uyumluluk standardı IEC 61131-2
    kirletme derecesi
    2 'e uygunIEC 60664-1
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    RoHS
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • French
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Telefast pre-wiring system: Modicon ABE7 and Modicon ABE9 (Sürüm 2.0)
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Sürüm 9.0)
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Modicon X80 - Analog input/output modules, User manual (Sürüm 15)
    Broşür
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Innovative energy-efficient solutions to power containerships owned by Hamburg Sud (Sürüm 1.0)
    Denizcilik sertifikası
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ClassNK_Marine_Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Sürüm 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Sürüm 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Sürüm 1.0)
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Sürüm 1.0)
    Tarih 29.01.2019
    Boyut 412.5 KB
    KRS_Marine Certificate_Modicon_M340_X80_PLC (Sürüm 1.0)
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Sürüm 1.0)
    DNV GL Type Approval Telefast (Sürüm 1.0)
    Tarih 14.06.2016
    Boyut 80.5 KB
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.