Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

bağlantı alt tabanı ABE7 - Twido uzantısı için - 16 giriş

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Advantys Telefast ABE7
    ürün ya da bileşen tipi
    Pasif Dijital G/Ç alt tabanı
    [Us] nominal besleme gerilimi
    24 V DC (kontrolör tarafı)
    24 V DC (sensör/kontrolör tarafı)
    kanalların sayısı
    16
    kanal başına terminal sayısı
    2
    bağlantılar - terminaller
    Vidalı tip terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² AWG 28...AWG 16 esnek kablo uçlu
    Vidalı tip terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 12 katı
    Vidalı tip terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 esnek kablo uçsuz
    Vidalı tip terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² AWG 28...AWG 20 esnek kablo uçlu
    Vidalı tip terminaller, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² AWG 28...AWG 16 katı
    konnektör varış noktası
    Twido programlanabilir kontrolör
    Tamamlayıcı
    besleme gerilimi limitleri
    19...30 V DC (kontrolör tarafı) uyumluluk standardı IEC 61131-2
    20.4...26.4 V DC (sensör/kontrolör tarafı) uyumluluk standardı IEC 61131-2
    Dijital giriş sayısı
    16
    Dijital giriş lojiği
    Blok
    Dijital çıkış gerilimi
    24 V
    Dijital çıkış gerilim tipi
    DC
    ürün uyumluluğu
    TWDDDI16DK
    TWDDDI32DK
    durum LED'i
    1 LED için güç AÇIK
    polarite dağılımı
    1 ortak/16 kanal için giriş
    kisa devre korumasi
    2 A iç sigorta, 5 x 20 mm, hızlı çalışan (kontrolör tarafı)
    konnektör tipi
    HE-10
    pin numarası
    20 pim
    sabitleme modu
    Klipsle üzerinde 35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunIEC 60715
    Vidalarla
    besleme akımı
    <= 2 A
    kapalı akım
    15 mA için giriş devresi
    güç besleme sigortasında gerilim düşüşü
    0.3 V
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    2000 V arasinda terminaller/montaj rayları
    aşırı gerilim kategorisi
    II 'e uygunIEC 60664-1
    sıkma torku
    0.6 N.m (with düz Ø 3,5 mm)
    ürün ağırlığı
    0.43 kg
    Ortam
    standartlar
    IEC 61131-2 Tip 1
    ürün sertifikaları
    CSA
    UL
    IP koruma derecesi
    IP2x 'e uygunIEC 60529
    akkor tele direnç
    750 °C uyumluluk standardı IEC 60695-2-11
    darbe dayanımı
    15 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
    titreşim direnci
    2 gn[Alan](f =[Alan]10...150 Hz) uyumluluk standardı IEC 60068-2-6
    elektrostatik deşarja direnç
    4 kV (kontak) uyumluluk standardı IEC 61000-4-2 seviye 3
    8 kV (hava) uyumluluk standardı IEC 61000-4-2 seviye 3
    yayılmalı alanlara direnç
    10 V/m (80000000...2000000000 Hz) uyumluluk standardı IEC 61000-4-3 seviye 3
    hızlı geçici akımlara direnç
    2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 seviye 3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -5...60 °C uyumluluk standardı IEC 61131-2
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...80 °C uyumluluk standardı IEC 61131-2
    kirletme derecesi
    2 'e uygunIEC 60664-1
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Mevcut
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Telefast pre-wiring system: Modicon ABE7 and Modicon ABE9 (Sürüm 2.0)
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Twido Software Reference Guide V 3.2 (Sürüm 09)
    Tarih 13.12.2017
    Boyut 8.8 MB
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ABE7E sub-bases for Input / Output module (Sürüm 1.0)
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ABE7.16C.. Pre-wired system - Miniature sub-bases, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    NHA4191010.xx_DeclarationOfConformity_ABE7_ABR7_ABS7 (Sürüm 1.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.