Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   NetShelter Rack LCD Consoles
AP5719 ürün görseli Schneider Electric

AP5719

AP5719 ürün görseli Schneider Electric
AP5719

APC 19" Kabin LCD Konsolu

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Genel Bakış
    Tarif
    1U kabine monte edilebilir klavye, fare ve ABD İngilizce klavye tasarımlı LCD konsolu.
    Model Adı
    APC 19" Kabin LCD Konsolu
    Kapsar
    C13-C14 güç kordonu , Dokümantasyon CD'si , Aygıt yazılım yükseltme kablosu , Montaj Kılavuzu , NEMA 5-15 güç kablosu , PS2 KVM kablo , Kabin Montaj donanımı , Tek kullanıcı kabin montaj kiti , USB KVM kablosu , USB kablosu
    Standart Teslimat Süresi
    Genellikle Stokta Bulunur
    Ürün Dağıtımı
    Afganistan , Arnavutluk , Cezayir , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA ve BARBUDA , Arjantin , Ermenistan , Aruba , Avustralya , Avusturya , Azerbaycan , Bahamalar , Bahreyn , Bangladeş , Barbados , Beyaz Rusya , Belçika , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivya , BOSNA HERSEK , Botsvana , Brezilya , Brunei Darüsselam , Bulgaristan , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Kanada , Cayman Adaları , Orta Afrika Cumhuriyeti , Çad , Şili , Kolombiya , Kongo , KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ , Cook Adaları , Kostarika , FİLDİŞİ SAHİLLERİ , Hırvatistan , Küba , Kıbrıs  , Çek Cumhuriyeti , Danimarka , Cibuti , Dominika , Dominik Cumhuriyeti , Doğu Timor , Ekvator , Mısır , El Salvador  , Ekvator Ginesi , Eritre , Estonya  , Etiyopya , Falkland Adaları (Malvinas) , Fiji , Finlandiya  , Fransa , Gabon  , Gambiya , Gürcistan , Almanya , Gana  , Cebelitarık , Yunanistan , Grenada , guadeloupe , Guatemala , Gine , Guyana , Fransız Guyanası , Haiti , Honduras , Macaristan ,  İzlanda , Hindistan , Endonezya , İran (İslam Cumhuriyeti) ,  Irak  , İrlanda , İsrail , İtalya , Jamaika , Japonya , Ürdün , Kazakistan , Kenya , KORE CUMHURİYETİ , Kuveyt , Letonya  , Lübnan , Lesotho , Liberya , Lihtenştayn , Litvanya , Lüksemburg , Makedonya , Madagaskar , Malavi , Malezya , Mali , Malta  , Martinik , Moritanya , Mauritius , MAYOTTE , Meksika , Moldova Cumhuriyeti , Moğolistan , Fas  , Mozambik , Myanmar , Namibya , Nepal , Hollanda , Hollanda Antilleri , Yeni Zelanda , Nikaragua  , Nijer , Nijerya , Norveç , Umman , Pakistan , Panama , Papua Yeni Gine , Paraguay , Peru , Filipinler , Polonya , Portekiz , Porto Riko , Birleştirme , Romanya , RUSYA FEDERASYONU , Ruanda  , SAINT KITTS VE NEVIS , SAINT LUCIA , SAINT VINCENT VE THE GRENADINES , Suudi Arabistan , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOVAKYA (SLOVAK CUMHURİYETİ) , Slovenya ,  Somali , Güney Afrika ,  İspanya , Sri Lanka , Sudan , Surinam , İsveç  , İsviçre , Tayvan , Tacikistan , TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ , Tayland , Togo , Trinidad ve Tobago  , Tunus , Türkiye , Türkmenistan , TURKS VE CAICOS ADALARI , Uganda , Ukrayna , Birleşik Arap Emirlikleri , Amerika Birleşik Devletleri , Uruguay ,  Özbekistan , Venezuela , VIET NAM , VIRGIN ADALARI (BİRLEŞİK DEVLETLER) , Batı Sahara , Yemen , Zambiya ,  Zimbabve
    Giriş
    Nominal Giriş Voltajı
    100V
    240V
    Giriş frekansı
    50/60 Hz
    Desteklenen Donanım
    Panel Boyutu
    19
    Piksel Aralığı
    0.26
    İztopu Tipi
    PS/2 Touchpad (Dokunmatik yüzey) , USB fare
    LCD Güç Tüketimi
    19 W
    Fiziksel
    Net ağırlık
    17.4 kg
    Maksimum yükseklik boyutları
    44.0 mm
    Maksimum genişlik boyutları
    482.0 mm
    Maksimum derinlik boyutları
    665.0 mm
    Nakliye Ağırlığı
    20.99 kg
    Nakliye Yüksekliği
    152.0 mm
    Nakliye Genişliği
    673.0 mm
    Nakliye Derinliği
    826.0 mm
    Minimum Montaj Derinliği
    26.77
    Maksimum Montaj Derinliği
    41.33
    Kabin Yüksekliği
    1 U
    Renk
    Siyah
    Ortama dair
    İşleyiş Ortamı
    0 - 40 °C
    Uyumluluk
    Onaylar
    C-tick , CE , EN 55022 Sınıf A , EN 55024 , EN 60950 , FCC Kısım 15 Sınıf A , IEC 60950 , Endüstri Kanada , KCC , NOM , UL Listeli , VCCI Sınıf A , VDE
    Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme
    Sürdürülebilir Teklif Durumu
    RoHS
    Uyumlu
    REACH
    REACH: SVHC İçermez
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • English11
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide (Sürüm V2)
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
    prp.document.label.format zip
    Boyut 10.4 MB
    Tarih 14.05.2015
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Rack LCD Console User Manual (Sürüm V4)
    Açıklama
    Installation, Operation, Troubleshooting
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 703.5 KB
    Tarih 26.05.2019
    Açıklama
    Installation, Operation, Troubleshooting
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Declaration of Conformity CMIM Morocco_AP57XX Series (Sürüm V0)
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    54.1 KB
    pdf
    54.1 KB
    Açıklama
    SDOC for CMIM Compliance for Morocco_AP57XX Series KVM Console
    prp.document.label.format zip
    Boyut 108.3 KB
    Tarih 29.07.2019
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    54.1 KB
    pdf
    54.1 KB
    Açıklama
    SDOC for CMIM Compliance for Morocco_AP57XX Series KVM Console
    EU Declaration of Conformity for EU - AP5717, AP5719 (Sürüm V7)
    Açıklama
    EC DoC for LV and EMC
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 89.4 KB
    Tarih 21.11.2017
    Açıklama
    EC DoC for LV and EMC
    Rack LCD Console CB Certificate for AP5717X and AP5719 (Sürüm V1)
    Açıklama
    Regulatory Compliance
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 249.5 KB
    Tarih 02.08.2017
    Açıklama
    Regulatory Compliance
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 653.4 KB
    Tarih 02.08.2017
    Açıklama
    VDE License
    prp.document.label.format zip
    Boyut 2.2 MB
    Tarih 02.08.2017
    Belgedeki dosyalar
    Rack LCD Console China CCC Certificate for AP5719CH (Sürüm V0)
    Açıklama
    China CCC certificate
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 338 KB
    Tarih 07.02.2013
    Açıklama
    China CCC certificate
    Rack LCD Console - UL AR Certificate for AP5717xx and AP5719 (Sürüm V0)
    Açıklama
    UL Argentina - Underwriters Laboratories Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.7 MB
    Tarih 08.06.2010
    Açıklama
    UL Argentina - Underwriters Laboratories Certificate
    Integrated Analog Rack LCD and KVMs (Sürüm V0)
    Açıklama
    Underwriters Laboratories approval
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 39.8 KB
    Tarih 09.02.2010
    Açıklama
    Underwriters Laboratories approval
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Rack LCD Console Quick Start Guide (Sürüm V2)
    Açıklama
    Quick Start Guide
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 364 KB
    Tarih 21.04.2016
    Açıklama
    Quick Start Guide
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /