Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   NetShelter Metered Rack PDUs
AP7155 ürün görseli Schneider Electric
Üretimden kaldırılmıştır

AP7155

AP7155 ürün görseli Schneider Electric
Üretimden kaldırılmıştır
AP7155

Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309

Daha fazla özellik göster
AP7155 değiştirilmemiştir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Genel Bakış
    Tarif
    APC Sıralı Akım Ölçer, varolan temel raf PDUları ve bağımsız ekipmanlar da dahil olmak üzere veri merkezinde bulunan cihazlara giden akımı izler.
    Model Adı
    Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309
    Kapsar
    Dokümantasyon CD'si , RS-232 konfigürasyon kablosu , Kabin Montaj kancaları
    Standart Teslimat Süresi
    Genellikle Stokta Bulunur
    Ürün Dağıtımı
    Arnavutluk , Cezayir , Andorra , Angola , Ermenistan , Avustralya , Avusturya , Azerbaycan , Bahreyn , Beyaz Rusya , Belçika , Benin , BOSNA HERSEK , Botsvana , Bulgaristan , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Cayman Adaları , Orta Afrika Cumhuriyeti , Çad , Kongo , KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ , FİLDİŞİ SAHİLLERİ , Hırvatistan , Kıbrıs  , Çek Cumhuriyeti , Danimarka , Cibuti , Mısır , Ekvator Ginesi , Eritre , Estonya  , Etiyopya , Finlandiya  , Fransa , Gabon  , Gambiya , Gürcistan , Almanya , Gana  , Cebelitarık , Yunanistan , Gine , Macaristan ,  İzlanda , İran (İslam Cumhuriyeti) ,  Irak  , İrlanda , İsrail , İtalya , Ürdün , Kazakistan , Kenya , Kuveyt , Letonya  , Lübnan , Lesotho , Liberya , Lihtenştayn , Litvanya , Lüksemburg , Makedonya , Malavi , Mali , Malta  , Moritanya , Moldova Cumhuriyeti , Moğolistan , Fas  , Mozambik , Namibya , Hollanda , Yeni Zelanda , Nijer , Nijerya , Norveç , Umman , Pakistan , Polonya , Portekiz , Romanya , RUSYA FEDERASYONU , Ruanda  , Suudi Arabistan , Senegal , Sierra Leone , SLOVAKYA (SLOVAK CUMHURİYETİ) , Slovenya ,  Somali , Güney Afrika ,  İspanya , Sudan , Surinam , İsveç  , İsviçre , Tacikistan , TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ , Togo , Tunus , Türkiye , Türkmenistan , Uganda , Ukrayna , Birleşik Arap Emirlikleri ,  Özbekistan , Batı Sahara , Yemen , Zambiya ,  Zimbabve
    Çıkış
    Nominal Çıkış Voltajı
    230V
    Maksimum Toplam Akım Çekişi (Faz Başına)
    32 A
    Çıkış Bağlantısı
    (1) IEC 309 32A (2P+E) (Battery Backup)
    Her zaman çıkışta
    1
    Aşırı Yük Koruması
    Hayır
    Kablo uzunluğu
    3
    Giriş
    Nominal Giriş Voltajı
    230V
    Giriş frekansı
    50/60 Hz
    Giriş Bağlantı Tipi
    IEC 309 32A 2faz+E
    Kablo uzunluğu
    0.91 metre
    Güç kablolarının sayısı
    1
    Acceptable Input Voltage
    220-250 VAC
    Maksimum Hat Akımı (faz başına)
    32 A
    Maksimum Giriş Akımı (faz başına)
    32 A
    Yük Kapasitesi
    7360 VA
    Fiziksel
    Net ağırlık
    2.25 kg
    Maksimum yükseklik boyutları
    44.0 mm
    Maksimum genişlik boyutları
    178.0 mm
    Maksimum derinlik boyutları
    140.0 mm
    Nakliye Ağırlığı
    2.89 kg
    Nakliye Yüksekliği
    246.0 mm
    Nakliye Genişliği
    330.0 mm
    Nakliye Derinliği
    185.0 mm
    Ortama dair
    İşleyiş Ortamı
    -5 - 45 °C
    İşleyiş Bağıl Nemi
    5 - 95 %
    İşleyiş Yüksekliği
    0-3000 metre
    Depolama Sıcaklığı
    -25 - 65 °C
    Depolama Bağıl Nemi
    5 - 95 %
    Depolama Yüksekliği
    0-15000 metre
    Uyumluluk
    Onaylar
    AS/NZS 3548 (C-Tick) Sınıf A , C-tick , CE , EN 55022 Sınıf A , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , GOST , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , VDE
    Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme
    Sürdürülebilir Teklif Durumu
    RoHS
    Uyumlu
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller12
    • Türkçe2
    • English10
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 847.8 KB
    Tarih 14.12.2007
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 21.4 KB
    Tarih 18.07.2016
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 254.1 KB
    Tarih 24.10.2012
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.1 MB
    Tarih 03.10.2012
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 649.4 KB
    Tarih 14.12.2007
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 122.1 KB
    Tarih 20.10.2006
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format zip
    Boyut 802.2 KB
    Tarih 13.05.2008
    Belgedeki dosyalar
    zip
    439.6 KB
    pdf
    362.5 KB
    Spesifikasyon kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 161.4 KB
    Tarih 24.06.2008
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 127.5 KB
    Tarih 24.06.2008
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format zip
    Boyut 8.4 MB
    Tarih 06.11.2018
    Belgedeki dosyalar
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.1 MB
    Tarih 29.08.2017
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 668.9 KB
    Tarih 04.08.2016
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /