Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   NetShelter Enclosure Components
AR7282AG ürün görseli Schneider Electric

AR7282AG

Product Logo
AR7282AG ürün görseli Schneider Electric
AR7282AG
Product Logo

NetShelter SX 800mm Genişlik x 1200mm Derin Performans Tavan Gri

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Genel bakış
    Teslim süresi
    Genellikle Stokta Bulunur
    Fiziksel
    renk
    Gri
    Derinlik
    2,7 cm
    Yükseklik
    102,3 cm
    Ürün ağırlığı
    9,73 kg
    Genişlik
    77,4 cm
    Paketleme üniteleri
    Paket ağırlığı (Lbs)
    11,8 kg
    Paket 1 Yükseklik
    111,5 cm
    Paket 1 genişliği
    113,7 cm
    Paket 1 Uzunluk
    10,6 cm
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • English3
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    NetShelter SX Roof Installation Sheet (Sürüm V0)
    Açıklama
    Generic Roof Installation Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 49.4 KB
    Tarih 16.12.2015
    Açıklama
    Generic Roof Installation Instructions
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    EoLi - Racks & Enclosures (Sürüm V3)
    Açıklama
    End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 788.4 KB
    Tarih 28.01.2019
    Açıklama
    End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ePEP - Racks & Enclosures (Sürüm V3)
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Açıklama
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
    prp.document.label.format zip
    Boyut 529.5 KB
    Tarih 28.01.2019
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Açıklama
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.