Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   NetShelter Enclosure Components
AR7371 ürün görseli Schneider Electric

AR7371

AR7371 ürün görseli Schneider Electric
AR7371

NetShelter SX 48U 1070mm Derinliğinde Ayrı Kenarlı Paneller Siyah 2 Adet

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Genel Bakış
    Model Adı
    NetShelter SX 48U 1070mm Derinliğinde Ayrı Kenarlı Paneller Siyah 2 Adet
    Kapsar
    Montaj Kılavuzu , Anahtar(lar) , Sürgülü Kilitler
    Standart Teslimat Süresi
    Genellikle Stokta Bulunur
    Ürün Dağıtımı
    Afganistan , Arnavutluk , Cezayir , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA ve BARBUDA , Arjantin , Ermenistan , Aruba , Avusturya , Azerbaycan , Bahreyn , Bangladeş , Barbados , Beyaz Rusya , Belçika , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivya , BOSNA HERSEK , Botsvana , Brezilya , Brunei Darüsselam , Bulgaristan , Burkina Faso , Burundi , Kamboçya , Kamerun , Kanada , Cayman Adaları , Orta Afrika Cumhuriyeti , Çad , Şili , Çin , Kolombiya , Kongo , KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ , Cook Adaları , Kostarika , FİLDİŞİ SAHİLLERİ , Hırvatistan , Küba , Kıbrıs  , Çek Cumhuriyeti , Danimarka , Cibuti , Dominik Cumhuriyeti , Doğu Timor , Ekvator , Mısır , El Salvador  , Ekvator Ginesi , Eritre , Estonya  , Etiyopya , Falkland Adaları (Malvinas) , Fiji , Finlandiya  , Fransa , Gabon  , Gambiya , Gürcistan , Almanya , Gana  , Cebelitarık , Yunanistan , Guatemala , Gine , Guyana , Honduras , Hong Kong , Macaristan ,  İzlanda , Hindistan , Endonezya , İran (İslam Cumhuriyeti) ,  Irak  , İrlanda , İsrail , İtalya , Jamaika , Japonya , Ürdün , Kazakistan , Kenya , KORE CUMHURİYETİ , Kuveyt , Letonya  , Lübnan , Lesotho , Liberya , Lihtenştayn , Litvanya , Lüksemburg , Makedonya , Malavi , Malezya , Mali , Malta  , Moritanya , Meksika , Moldova Cumhuriyeti , Moğolistan , Fas  , Mozambik , Myanmar , Namibya , Nepal , Hollanda , Hollanda Antilleri , Nikaragua  , Nijer , Nijerya , Norveç , Umman , Pakistan , Panama , Papua Yeni Gine , Paraguay , Peru , Filipinler , Polonya , Portekiz , Porto Riko , Romanya , RUSYA FEDERASYONU , Ruanda  , Suudi Arabistan , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOVAKYA (SLOVAK CUMHURİYETİ) , Slovenya ,  Somali , Güney Afrika ,  İspanya , Sri Lanka , Sudan , Surinam , İsveç  , İsviçre , Tayvan , Tacikistan , TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ , Tayland , Togo , Trinidad ve Tobago  , Tunus , Türkiye , Türkmenistan , Uganda , Ukrayna , Birleşik Arap Emirlikleri , Amerika Birleşik Devletleri , Uruguay ,  Özbekistan , Venezuela , VIET NAM , VIRGIN ADALARI (BİRLEŞİK DEVLETLER) , Batı Sahara , Yemen , Zambiya ,  Zimbabve
    Fiziksel
    Net ağırlık
    14.55 kg
    Maksimum yükseklik boyutları
    956.0 mm
    Maksimum genişlik boyutları
    965.0 mm
    Maksimum derinlik boyutları
    13.0 mm
    Nakliye Ağırlığı
    23.6 kg
    Nakliye Yüksekliği
    1054.0 mm
    Nakliye Genişliği
    178.0 mm
    Nakliye Derinliği
    1070.0 mm
    Renk
    Siyah
    Uyumluluk
    Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme
    Sürdürülebilir Teklif Durumu
    RoHS
    Uyumlu
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • English3
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    NetShelter SX Side Panel-Installation (Sürüm V5)
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    Includes illustrations showing how to install a NetShelter side panel.
    prp.document.label.format zip
    Boyut 498.4 KB
    Tarih 07.04.2019
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    Includes illustrations showing how to install a NetShelter side panel.
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    EoLi - Racks & Enclosures (Sürüm V3)
    Açıklama
    End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 788.4 KB
    Tarih 28.01.2019
    Açıklama
    End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ePEP - Racks & Enclosures (Sürüm V3)
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Açıklama
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
    prp.document.label.format zip
    Boyut 529.5 KB
    Tarih 28.01.2019
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Açıklama
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /