Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   NetShelter Cable Management
AR7502 ürün görseli Schneider Electric

AR7502

AR7502 ürün görseli Schneider Electric
AR7502

Dikey Kablo Düzenleyici, NetShelter SX, 42U (Adet: 2)

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Genel Bakış
    Tarif
    Kablo yönetim aksesuarı bir muhafaza veya raf içinde kablo gerilimini ortadan kaldırmak ve düzenli organize bir kablo planı sürdürmeye yardım eder.
    Model Adı
    Dikey Kablo Düzenleyici, NetShelter SX, 42U (Adet: 2)
    Kapsar
    Montaj Kılavuzu , Montaj Donanımı
    Standart Teslimat Süresi
    Genellikle Stokta Bulunur
    Ürün Dağıtımı
    Afganistan , Arnavutluk , Cezayir , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA ve BARBUDA , Arjantin , Ermenistan , Aruba , Avustralya , Avusturya , Azerbaycan , Bahreyn , Bangladeş , Barbados , Beyaz Rusya , Belçika , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivya , BOSNA HERSEK , Botsvana , Brezilya , Brunei Darüsselam , Bulgaristan , Burkina Faso , Burundi , Kamboçya , Kamerun , Kanada , Cayman Adaları , Orta Afrika Cumhuriyeti , Çad , Şili , Çin , Kolombiya , Kongo , KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ , Cook Adaları , Kostarika , FİLDİŞİ SAHİLLERİ , Hırvatistan , Küba , Kıbrıs  , Çek Cumhuriyeti , Danimarka , Cibuti , Dominik Cumhuriyeti , Doğu Timor , Ekvator , Mısır , El Salvador  , Ekvator Ginesi , Eritre , Estonya  , Etiyopya , Falkland Adaları (Malvinas) , Fiji , Finlandiya  , Fransa , Gabon  , Gambiya , Gürcistan , Almanya , Gana  , Cebelitarık , Yunanistan , Guatemala , Gine , Guyana , Honduras , Hong Kong , Macaristan ,  İzlanda , Hindistan , Endonezya , İran (İslam Cumhuriyeti) ,  Irak  , İrlanda , İsrail , İtalya , Jamaika , Japonya , Ürdün , Kazakistan , Kenya , KORE CUMHURİYETİ , Kuveyt , Letonya  , Lübnan , Lesotho , Liberya , Lihtenştayn , Litvanya , Lüksemburg , Makedonya , Malavi , Malezya , Mali , Malta  , Moritanya , Meksika , Moldova Cumhuriyeti , Moğolistan , Fas  , Mozambik , Myanmar , Namibya , Nepal , Hollanda , Hollanda Antilleri , Yeni Zelanda , Nikaragua  , Nijer , Nijerya , Norveç , Umman , Pakistan , Panama , Papua Yeni Gine , Paraguay , Peru , Filipinler , Polonya , Portekiz , Porto Riko , Romanya , RUSYA FEDERASYONU , Ruanda  , Suudi Arabistan , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOVAKYA (SLOVAK CUMHURİYETİ) , Slovenya ,  Somali , Güney Afrika ,  İspanya , Sri Lanka , Sudan , Surinam , İsveç  , İsviçre , Tayvan , Tacikistan , TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ , Tayland , Togo , Trinidad ve Tobago  , Tunus , Türkiye , Türkmenistan , Uganda , Ukrayna , Birleşik Arap Emirlikleri , Amerika Birleşik Devletleri , Uruguay ,  Özbekistan , Venezuela , VIET NAM , VIRGIN ADALARI (BİRLEŞİK DEVLETLER) , Batı Sahara , Yemen , Zambiya ,  Zimbabve
    Fiziksel
    Net ağırlık
    2.27 kg
    Maksimum yükseklik boyutları
    1930.0 mm
    Maksimum genişlik boyutları
    117.0 mm
    Maksimum derinlik boyutları
    13.0 mm
    Nakliye Ağırlığı
    7.57 kg
    Nakliye Yüksekliği
    2235.0 mm
    Nakliye Genişliği
    216.0 mm
    Nakliye Derinliği
    140.0 mm
    Renk
    Siyah
    Uyumluluk
    Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme
    Sürdürülebilir Teklif Durumu
    RoHS
    Uyumlu
    REACH
    REACH: SVHC İçermez
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller5
    • Türkçe1
    • English4
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format zip
    Boyut 748.7 KB
    Tarih 09.05.2012
    Belgedeki dosyalar
    zip
    595.4 KB
    pdf
    153.3 KB
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 162.7 KB
    Tarih 03.02.2016
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 107.3 KB
    Tarih 03.02.2016
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 788.4 KB
    Tarih 28.01.2019
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ePEP - Racks & Enclosures (Sürüm V3)
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 529.5 KB
    Tarih 28.01.2019
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /