Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Altistart 01
ATS01N112FT ürün görseli Schneider Electric

ATS01N112FT

ATS01N112FT ürün görseli Schneider Electric
ATS01N112FT

asenkron motor için yumuşak yolverici - ATS01 - 12 A - 110..480V - 1,5..5,5 KW

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    Altistart 01
    Ürün ya da bileşen tipi
    Yumuşak yolverici
    ürün varış yeri
    Asenkron motorlar
    ürüne özel uygulama
    Basit makine
    Ürün grubu
    ATS01
    fazların ağ sayısı
    1 faz
    [Us] nominal besleme gerilimi
    110...480 V - 10...10 %
    motor gücü kW
    2,2 kW, 3 faz -de 230 V
    5,5 kW, 3 faz -de 400 V
    1,5 kW, 1 faz -de 230 V
    motor gücü hp
    3 hp, 3 faz -de 230 V
    1,5 hp, 3 faz -de 210 V
    7,5 hp, 3 faz -de 460 V
    IcL yolverici değeri
    12 A
    kullanım kategorisi
    AC-53B 'e uygunEN/IEC 60947-4-2
    akım tüketimi
    60 A nominal yükte
    başlatma tipi
    Gerilim rampası ile yolverme
    W cinsinden güç dağılımı
    1 W tam yükte ve yolverme sonunda
    61 W geçici durumda
    Tamamlayıcı
    montaj stili
    Soğutma bloklu
    kullanılabilir işlev
    Entegre bypas
    besleme gerilimi limitleri
    99…528 V
    besleme frekansı
    50...60 Hz - 5...5 %
    Şebeke frekansı
    47,5...63 Hz
    çıkış gerilimi
    <= güç besleme gerilimi
    kontrol devresi gerilimi
    110 V AC +/- 10 % -de 35 mA
    24 V AC/DC +/- 10 % -de 30 mA
    240 V AC +/- 10 % -de 80 mA
    yolverme süresi
    1 s / 100
    5 s / 20
    1 ile 5 sn arasında ayarlanabilir
    yolverme torku
    Motorun yolverme momentinin %30...80’i doğrudan hat beslemesine bağlıdır
    Dijital çıkış akımı
    2 A DC-13
    3 A AC-15
    sıkma torku
    1,9…2,5 N.m
    0,5 N.m
    elektrikli bağlantı
    4 mm vida kelepçesi terminali - sert 1 1...10 mm² AWG 8 güç devresi
    Vida konnektörü - sert 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 kontrol devresi
    4 mm vida kelepçesi terminali - sert 2 1...6 mm² AWG 10 güç devresi
    Vida konnektörü - sert 2 0,5...1 mm² AWG 17 kontrol devresi
    Vida konnektörü - esnek kablo uçlu 1 0,5...1,5 mm² AWG 16 kontrol devresi
    4 mm vida kelepçesi terminali - esnek kablo uçsuz 1 1,5...10 mm² AWG 8 güç devresi
    Vida konnektörü - esnek kablo uçsuz 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 kontrol devresi
    4 mm vida kelepçesi terminali - esnek kablo uçlu 2 1...6 mm² AWG 10 güç devresi
    4 mm vida kelepçesi terminali - esnek kablo uçsuz 2 1,5...6 mm² AWG 10 güç devresi
    Vida konnektörü - esnek kablo uçsuz 2 0,5...1,5 mm² AWG 16 kontrol devresi
    İşaretleme
    CE
    Çalışma konumu
    Dikey +/- 10 derece
    Yükseklik
    124 mm
    Genişlik
    45 mm
    Derinlik
    131 mm
    Ürün ağırlığı
    0,28 kg
    uyumluluk kodu
    ATS01N1
    Motor power range AC-3
    1,1…2 kW -de 200…240 V 1 faz
    2,2…3 kW -de 200…240 V 3 faz
    4…6 kW -de 380…440 V 3 faz
    Motor yolverici tipi
    Soft starter
    Ortam
    elektromanyetik uyumluluk
    Iletimli ve yayılmalı emisyonlar seviye B 'e uygunCISPR 11
    Iletimli ve yayılmalı emisyonlar seviye B 'e uygunIEC 60947-4-2
    Sönen salınım dalgaları seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-12
    Elektrostatik deşarj seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
    EMC bağışıklığı 'e uygunEN 50082-1
    EMC bağışıklığı 'e uygunEN 50082-2
    Harmonikler 'e uygunIEC 1000-3-2
    Harmonikler 'e uygunIEC 1000-3-4
    Radyo elektrik alanlarının yol açtığı iletimli parazitlere bağışıklık seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6
    Elektrik akımlarına bağışıklık seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4
    Immunity to radiated radio-electrical interference level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    Mikro kesilmeler ve gerilim dalgalanmaları 'e uygunIEC 61000-4-11
    Gerilim/akım darbesi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5
    Standartlar
    EN/IEC 60947-4-2
    Ürün sertifikaları
    Yolverici için motor delta terminaline kabloyla bağlanmış B44.1-96/ASME A17.5
    C-Tick
    CCC
    UL
    CSA
    GOST
    IP koruma derecesi
    IP20
    kirletme derecesi
    2 'e uygunEN/IEC 60947-4-2
    titreşim direnci
    1 gn (f= 13…150 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    15 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
    bağıl nem
    5…95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan 'e uygunEN/IEC 60068-2-3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -10…40 °C (olmadan)
    40…50 °C (°C başına % 2 akım düşüşüyle)
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -25…70 °C 'e uygunEN/IEC 60947-4-2
    çalışma yüksekliği
    <= 1000 m olmadan
    > 1000 m ek 100 m başına % 2,2 akım düşüşüyle
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller15
    • Türkçe9
    • English12
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2 MB
    Tarih 02.02.2017
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    CAD for ATS01N112FT: soft starter for asynchronous motor - ATS01 - 12 A - 110..480V - 1.5..5.5 KW (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATS01N112FT: soft starter for asynchronous motor - ATS01 - 12 A - 110..480V - 1.5..5.5 KW (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.3 MB
    Tarih 13.01.2005
    Belgedeki dosyalar
    dwg
    203 KB
    wmf
    197.1 KB
    dxf
    907.7 KB
    dwf
    11.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1 MB
    Tarih 13.01.2005
    Belgedeki dosyalar
    dwf
    10.8 KB
    dwg
    178.7 KB
    wmf
    157.4 KB
    dxf
    694.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 2.6 MB
    Tarih 13.01.2005
    Belgedeki dosyalar
    dxf
    1.8 MB
    dwf
    21.7 KB
    wmf
    454.7 KB
    dwg
    298.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.1 MB
    Tarih 13.01.2005
    Belgedeki dosyalar
    dxf
    810.8 KB
    dwf
    10.6 KB
    wmf
    177.9 KB
    dwg
    174.3 KB
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 360.8 KB
    Tarih 25.09.2017
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 65.4 KB
    Tarih 24.09.2014
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 25.6 KB
    Tarih 18.05.2010
    ATS01 C-TICK certificate of conformity (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    ATS01 C-TICK certificate of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 179.8 KB
    Tarih 05.06.2006
    Açıklama
    ATS01 C-TICK certificate of conformity
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Instruction Sheet - ATS01N1...FT (Sürüm 07)
    Açıklama
    ATS01N103FT, ATS01N106FT, ATS01N109FT, ATS01N112FT, ATS01N125FT
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.5 KB
    Tarih 30.10.2018
    Açıklama
    ATS01N103FT, ATS01N106FT, ATS01N109FT, ATS01N112FT, ATS01N125FT
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ATS01N112FT : ATS01N112FT_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    ATS01N112FT_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    ATS01N112FT_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 269 KB
    Tarih 01.03.2011
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ATS01N112FT : ATS01N112FT_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    ATS01N112FT_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    ATS01N112FT_REACH_DECLARATION
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ATS01N112FT : ATS01N112FT_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    ATS01N112FT_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    ATS01N112FT_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /