Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   Altivar 12
ATV12H055M2 ürün görseli Schneider Electric

ATV12H055M2

Green premium brand logo
ATV12H055M2 ürün görseli Schneider Electric
ATV12H055M2
Green premium brand logo

Hız Kontrol Cihazı ATV12 - 0,55kW - 0,75hp - 200..240V - 1fz - soğutma bloklu

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    Ürün serisi
    Altivar 12
    Ürün ya da bileşen tipi
    Değişken hızlı sürücü
    ürün varış yeri
    Asenkron motorlar
    ürüne özel uygulama
    Basit makine
    montaj stili
    Soğutma bloklu
    bileşen adı
    ATV12
    set başına miktar
    1'li set
    EMC filtresi
    Entegre
    dahili fan
    Olmadan
    fazların ağ sayısı
    1 faz
    [Us] nominal besleme gerilimi
    200...240 V - 15...10 %
    motor gücü kW
    0,55 kW
    motor gücü hp
    0,75 hp
    haberleşme port protokolü
    Modbus
    hat akımı
    8 A -de 200 V
    6,7 A -de 240 V
    hız aralığı
    1…20
    geçici aşırı moment
    150…170 % sürücü değerine ve motor tipine bağlı olarak nominal motor torku
    asenkron motor kontrol profili
    Gerilim/frekans oranı (V/f)
    Karesel gerilim/frekans oranı
    Sensörsüz akı vektör kontrolü
    IP koruma derecesi
    IP20 üst parçada kapama plakası olmadan
    gürültü seviyesi
    0 dB
    Tamamlayıcı
    besleme frekansı
    50/60 Hz +/- 5 %
    konnektörün tipi
    1 RJ45 (ön yüzde) için Modbus
    fiziksel arayüz
    2 telli RS 485 için Modbus
    iletim çerçevesi
    RTU için Modbus
    iletim hızı
    4800 bit/sn
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/sn
    adreslerin sayısı
    1…247 için Modbus
    haberleşme hizmeti
    Bekleme kayıtlarını oku (03) 29 word
    Tek kayıtları yaz (06) 29 word
    Çoklu kayıtları yaz (16) 27 word
    Çoklu kayıtları oku/yaz (23) 4/4 word
    Cihaz tanımlamasını oku (43)
    muhtemel hat Isc
    1 kA
    sürekli çıkış akımı
    3,5 A -de 4 kHz
    maksimum geçici akım
    5,3 A için 60 s
    hız kontrol cihazı çıkış frekansı
    0,5…400 Hz
    nominal anahtarlama frekansı
    4 kHz
    anahtarlama frekansı
    2...16 kHz ayarlanabilir
    4...16 kHz değer kaybı faktörü ile
    frenleme torku
    Nominal motor torkunun % 70'ine kadar frenleme direnci olmadan
    motor kayma kompanzasyonu
    Fabrikada mevcut
    Ayarlanabilir
    çıkış gerilimi
    200...240 V 3 faz
    elektrikli bağlantı
    Terminal, kelepçeleme kapasitesi: 3,5 mm², AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
    sıkma torku
    0,8 N.m
    yalıtım
    Güç ve kontrol arasındaki elektrik
    besleme
    Referans potansiyometre için dahili besleme: 5 V DC (4,75…5,25 V), <10 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması
    Lojik girişler için dahili besleme: 24 V DC (20,4…28,8 V), <100 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması
    analog giriş sayısı
    1
    analog giriş tipi
    Yapılandırılabilir akım AI1 0...20 mA 250 Ohm
    Yapılandırılabilir gerilim AI1 0...10 V 30 kOhm
    Yapılandırılabilir gerilim AI1 0...5 V 30 kOhm
    Dijital giriş sayısı
    4
    Dijital giriş tipi
    Programlanabilir LI1...LI4 24 V 18...30 V
    Dijital giriş lojiği
    Negatif lojik (blok), > 16 V (durum 0), < 10 V (durum 1), giris empedansi 3,5 kOhm
    Pozitif lojik (kaynak), 0...< 5 V (durum 0), > 11 V (durum 1)
    örnekleme süresi
    20 ms, tolerans +/- 1 ms için lojik giriş
    10 ms için analog giriş
    doğrusallık hatası
    Maksimum değerin +/- % 0,3'ü için analog giriş
    analog çıkış sayısı
    1
    analog çıkış tipi
    AO1 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V, empedans: 470 Ohm, çözünürlük 8 bit
    AO1 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 800 Ohm, çözünürlük 8 bit
    Dijital çıkış sayısı
    2
    Dijital çıkış tipi
    Lojik çıkış LO+, LO-
    Korumalı röle çıkışı R1A, R1B, R1C 1 K/A
    minimum anahtarlama akımı
    5 mA -de 24 V DC için lojik röle
    maksimum anahtarlama akımı
    2 A 250 V AC endüktif cos phi = 0,4 L/R = 7 msn lojik röle
    2 A 30 V DC endüktif cos phi = 0,4 L/R = 7 msn lojik röle
    3 A 250 V AC dirençli cos phi = 1 L/R = 0 msn lojik röle
    4 A 30 V DC dirençli cos phi = 1 L/R = 0 msn lojik röle
    hızlanma ve yavaşlama rampaları
    0 - 999,9 sn arası doğrusal
    S
    U
    durana kadar frenleme
    DC enjeksiyon ile, <30 s
    koruma tipi
    Hat besleme aşırı gerilimi
    Hat besleme düşük gerilimi
    Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım
    Aşırı ısınmaya karşı koruma
    Motor fazları arasındaki kısa devre
    Trifazede giriş faz kaybına karşı
    I²t değerinin sürekli hesaplanması ile sürücü üzerinden termal motor koruması
    frekans çözünürlüğü
    Analog giriş: dönüştürücü A/D, 10 bit
    Ekran birimi: 0,1 Hz
    zaman sabiti
    20 ms +/- 1 ms referans değişikliği için
    İşaretleme
    CE
    Çalışma konumu
    Dikey +/- 10 derece
    Yükseklik
    143 mm
    Genişlik
    72 mm
    Derinlik
    131,2 mm
    Ürün ağırlığı
    0,8 kg
    işlevsellik
    Temel
    özel uygulama
    Commercial equipment
    Variable speed drive application selection
    Mixer Commercial equipment
    Diğer uygulamalar Commercial equipment
    Ironing Tekstil
    Motor yolverici tipi
    Hız kontrol cihazı
    Ortam
    elektromanyetik uyumluluk
    Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunEN/IEC 61000-4-4
    Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-2
    Iletimli kesintilere bağışıklık seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-6
    Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-3
    Kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-5
    Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi 'e uygunEN/IEC 61000-4-11
    elektromanyetik emisyon
    Yayılmalı emisyonlar ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 2...16 kHz ekranlı motor kablosu
    Iletimli emisyonlar entegre EMC filtresi ile ortam 1 kategori C1 'e uygunEN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 ve 16 kHz ekranlı motor kablosu <5 m
    Iletimli emisyonlar entegre EMC filtresi ile ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 2...12 kHz ekranlı motor kablosu <5 m
    Iletimli emisyonlar entegre EMC filtresi ile ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 2, 4 ve 16 kHz ekranlı motor kablosu <10 m
    Iletimli emisyonlar ek EMC filtresi ile ortam 1 kategori C1 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranlı motor kablosu <20 m
    Iletimli emisyonlar ek EMC filtresi ile ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranlı motor kablosu <50 m
    Iletimli emisyonlar ek EMC filtresi ile ortam 2 kategori C3 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranlı motor kablosu <50 m
    Ürün sertifikaları
    C-Tick
    NOM
    GOST
    CSA
    UL
    titreşim direnci
    1 gn[Alan](f =[Alan]13…200 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm tepeden tepeye[Alan](f =[Alan]3…13 Hz) - simetrik DIN rayında sökülen sürücü - 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    15 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
    bağıl nem
    5…95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3
    5…95 % damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3
    Depolama ortam koşulları
    -25…70 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -10…40 °C hız kontrol cihazının üst kısmındaki koruyucu kapak
    40…60 °C °C başına % 2,2 akım düşüşüyle
    çalışma yüksekliği
    > 1000...2000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle
    <= 1000 m olmadan
    Paketleme üniteleri
    Birim paket türü 1
    PCE
    Paketteki birim sayısı 1
    1
    Paket 1 Ağırlığı
    1,118 kg
    Paket 1 Yükseklik
    10,6 cm
    Paket 1 genişliği
    18,6 cm
    Paket 1 Uzunluk
    18,6 cm
    Birim paket türü 2
    P06
    Paketteki birim sayısı 2
    45
    Paket 2 Ağırlığı
    63,31 kg
    Paket 2 Yükseklik
    60 cm
    Paket 2 genişliği
    80 cm
    Paket 2 Uzunluk
    60 cm
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller14
    • Türkçe5
    • English11
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3.7 MB
    Tarih 26.11.2019
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ATV12 user manual (Sürüm 04)
    Açıklama
    Software V1.4
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3.6 MB
    Tarih 02.07.2018
    Açıklama
    Software V1.4
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.8 MB
    Tarih 29.04.2016
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Sürüm 03)
    Açıklama
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protectionRecommended fuse ratings for UL and CSA requirements. Components for use together in accordance with standard UL508
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 162.8 KB
    Tarih 29.04.2016
    Açıklama
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protectionRecommended fuse ratings for UL and CSA requirements. Components for use together in accordance with standard UL508
    ATV12 Modbus Communication Manual (Sürüm 02)
    Açıklama
    Download also (BBV51917) ATV12 Modbus Communication Parameters addresses (Excel file)
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.7 MB
    Tarih 29.06.2012
    Açıklama
    Download also (BBV51917) ATV12 Modbus Communication Parameters addresses (Excel file)
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 456.3 KB
    Tarih 20.04.2016
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.3 MB
    Tarih 15.02.2010
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ATV12H055M2 : ATV12H055M2_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    ATV12H055M2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 24.09.2020
    Açıklama
    ATV12H055M2_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 178.7 KB
    Tarih 01.03.2009
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 225.5 KB
    Tarih 01.03.2009
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ATV12H055M2 : ATV12H055M2_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    ATV12H055M2_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 24.09.2020
    Açıklama
    ATV12H055M2_REACH_DECLARATION
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 961.5 KB
    Tarih 01.02.2009
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    ATV12H055M2 : ATV12H055M2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    ATV12H055M2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 24.09.2020
    Açıklama
    ATV12H055M2_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Yazilimlar ve Sürümler

    Dil
    • Tüm Diller2
    • Türkçe1
    • English2
    • Chinese2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese1
    • Spanish2
    Yazılım - Piyasaya sürülmüş
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    SoMove (FDT Standalone) (Sürüm V2.8.2)
    Belgedeki dosyalar
    exe
    328.5 MB
    Açıklama
    Requires additional device DTM libraries download from our website
    prp.document.label.format zip
    Boyut 328.6 MB
    Tarih 27.07.2020
    Belgedeki dosyalar
    exe
    328.5 MB
    Açıklama
    Requires additional device DTM libraries download from our website
    DTM dosyaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format zip
    Boyut 422.7 MB
    Tarih 02.05.2018
    Belgedeki dosyalar
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.