Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

ATV320U07M2C ürün görseli Schneider Electric

Tümünü görüntüle Altivar Machine ATV320

Altivar Machine ATV320 - ATV320U07M2C

Hız Kontrol Cihazları

ATV320U07M2C ürün görseli Schneider Electric
Tümünü görüntüle Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV320 - ATV320U07M2C
Hız Kontrol Cihazları

Hız Kontrol Cihazı ATV320 - 0.75kW - 200...240V - monofaze - kompakt tip

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Altivar Machine ATV320
    ürün ya da bileşen tipi
    Değişken hızlı sürücü
    ürüne özel uygulama
    Yüksek güçlü makineler
    cihaz kısa adı
    ATV320
    Ürün tipi
    Kompakt
    ürün varış yeri
    Asenkron motorlar
    Senkron motorlar
    EMC filtresi
    Sınıf C2 EMC filtresi entegre
    IP koruma derecesi
    IP20 'e uygunEN/IEC 61800-5-1
    koruma sınıfı
    UL tip 1 UL tip 1 uyumluluk kitiyle
    soğutmanın tipi
    Fansız
    fazların ağ sayısı
    1 faz
    [Us] nominal besleme gerilimi
    200...240 V (- 15...10 %)
    besleme frekansı
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    motor gücü kW
    0.75 kW için Ağır şart
    motor gücü hp
    1 hp için Ağır şart
    hat akımı
    8.8 A at 200 V for heavy duty
    7.4 A at 240 V for heavy duty
    muhtemel hat Isc
    1 kA
    görünen güç
    1.8 kVA at 240 V for heavy duty
    sürekli çıkış akımı
    4,8 A -de 4 kHz için Ağır şart
    maksimum geçici akım
    7,2 A süresince 60 s için Ağır şart
    asenkron motor kontrol profili
    Gerilim/frekans oranı, 2 nokta
    Gerilim/frekans oranı, 5 nokta
    Sensörsüz akı vektör kontrolü, standart
    Gerilim/frekans oranı - Enerji Tasarrufu, karesel U/f
    Sensörsüz vektör akı kontrolü - Enerji Tasarrufu
    senkron motor kontrol profili
    Sensörsüz vektör kontrolü
    hız kontrol cihazı çıkış frekansı
    0.1...599 Hz
    nominal anahtarlama frekansı
    4 kHz
    anahtarlama frekansı
    4...16 kHz akım değer kaybı ile
    2...16 kHz ayarlanabilir
    güvenlik fonksiyonu
    STO (güvenli tork kapatma) SIL 3
    SS1 (güvenli durdurma 1)
    SMS (güvenli maksimum hız)
    SLS (güvenli hız limiti)
    GDL (makine kapağı kilitleme)
    haberleşme port protokolü
    CANopen
    Modbus
    opsiyonel haberleşme modülleri
    Iletişim modülü: CANopen daisy zinciri RJ45
    Iletişim modülü: CANopen SUB-D 9
    Iletişim modülü: CANopen açık stil terminal bloğu
    Iletişim modülü: EtherCAT RJ45
    Iletişim modülü: DeviceNet
    Iletişim modülü: Ethernet/IP
    Iletişim modülü: Profibus DP V1
    Iletişim modülü: Profinet
    Iletişim modülü: Ethernet Powerlink
    Tamamlayıcı
    model
    Standart tip
    çıkış gerilimi
    <= güç besleme gerilimi
    izin verilebilir geçici akım güçlendirmesi
    1,5 x In süresince 60 s için Ağır şart
    hız aralığı
    1...100ile asenkron motor açık döngü modunda
    hız doğruluğu
    Nominal kaymanın +/- % 10'u 0,2 Tn - Tn
    tork doğruluğu
    +/- 15 %
    geçici aşırı moment
    % 170...200 nominal motor torku
    frenleme torku
    <= 170 % with braking resistor during 60 s
    düzenleme döngüsü
    Ayarlanabilir PID regülatör
    motor kayma kompanzasyonu
    Otomatik her türlü yük
    Gerilim/frekans oranında (2 veya 5 puan) geçerli değil
    Ayarlanabilir % 0...300
    hızlanma ve yavaşlama rampaları
    S
    U
    CUS
    Yavaşla rampasının otomatik durdurma DC enjeksiyonu
    Yavaşlama rampasının adaptasyonu
    Lineer
    Rampa anahtarlama
    durana kadar frenleme
    DC enjeksiyon ile
    koruma tipi
    Sürücü: termal koruma
    Sürücü: çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım
    Sürücü: giriş faz kesmeleri
    Sürücü: aşırı ısınmaya karşı koruma
    Sürücü: motor fazları arasındaki kısa devre
    frekans çözünürlüğü
    Ekran birimi: 0,1 Hz
    Analog giriş: 0,012/50 Hz
    elektrikli bağlantı
    Kontrol, vidalı terminal: 0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16
    Motor/frenleme direnci, vidalı terminal: 2,5...4 mm² AWG 14...AWG 12
    Güç besleme, vidalı terminal: 2,5...4 mm² AWG 14...AWG 12
    konnektörün tipi
    1 RJ45 için Modbus/CANopen kontrol terminalinde
    fiziksel arayüz
    2 telli RS 485 için Modbus
    iletim çerçevesi
    RTU için Modbus
    iletim hızı
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/sn için Modbus
    50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps için CANopen
    veri biçimi
    8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz için Modbus
    polarizasyon tipi
    Empedans yok için Modbus
    adreslerin sayısı
    1...247 için Modbus
    1...127 için CANopen
    erişim yöntemi
    Slave için CANopen
    besleme
    Referans potansiyometre için dahili besleme (1 - 10 kOhm): 10,5 V DC (+/- 5 %) akım <= 10 mA (aşırı yük ve kısa devre koruması)
    yerel sinyalleme
    1 LED yeşil için CANopen çalışması
    1 LED kırmızı için CANopen hatası
    1 LED kırmızı için sürücü hatası
    genişlik
    72 mm
    yükseklik
    143 mm
    188 mm EMC plakalı
    derinlik
    138 mm
    ürün ağırlığı
    1.1 kg
    analog giriş sayısı
    3
    analog giriş tipi
    Gerilim (AI1): 0...10 V DC, empedans 30000 Ohm, çözünürlük 10 bit
    Çift kutuplu diferansiyel gerilim (AI2): +/- 10 V DC, empedans 30000 Ohm, çözünürlük 10 bit
    Akım (AI3): 0...20 mA (veya 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA veya yapılandırmy göre diğer modeller), empedans 250 Ohm, çözünürlük 10 bit
    Dijital giriş sayısı
    7
    Dijital giriş tipi
    Programlanabilir (blok/kaynak) (DI1...DI4): 24...30 V DC: seviye 1 PLC
    Darbe girişi 20 kpps olarak programlanabilir (DI5): 24...30 V DC: seviye 1 PLC
    Anahtar-yapılandırılabilir PTC prob (DI6): 24...30 V DC
    Güvenli tork kapatma (STO): 24...30 V DC, empedans 1500 Ohm
    Dijital giriş lojiği
    Negatif lojik (blok): : DI1...DI6, > 19 V (durum 0) < 13 V (state 1)
    Pozitif lojik (kaynak): : DI1...DI6, < 5 V (durum 0) > 11 V (state 1)
    analog çıkış sayısı
    1
    analog çıkış tipi
    Yazılım-yapılandırılabilir akım (AQ1): 0...20 mA, empedans 800 Ohm, çözünürlük 10 bit
    Yazılım-yapılandırılabilir gerilim (AQ1): 0...10 V, empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit
    örnekleme süresi
    Analog giriş (AI1, AI2, AI3): 2 ms
    Analog çıkış (AQ1): 2 ms
    doğruluk
    Analog giriş AI1, AI2, AI3: +/- % 0,2 -10...60 °C sıcaklık için
    Analog giriş AI1, AI2, AI3: +/- % 0,5 25 °C sıcaklık için
    Analog çıkış AQ1: +/- 1 % 25 °C sıcaklık için
    Analog çıkış AQ1: +/- % 2 -10...60 °C sıcaklık için
    doğrusallık hatası
    Analog giriş (AI1, AI2, AI3): maksimum değerin +/- % 0,2...0,5'i
    Analog çıkış (AQ1): +/- % 0,3
    Dijital çıkış sayısı
    3
    Dijital çıkış tipi
    Yapılandırılabilir röle lojiki NA/NK (R1A, R1B, R1C): elektrik dayanıklılık 100000 cycles
    Yapılandırılabilir röle lojiki NA (R2A, R2B): elektrik dayanıklılık 100000 cycles
    Lojik (LO)
    yenileme süresi
    Lojik giriş (DI1...DI6): 8 ms (+/- 0,7 msn)
    Röle çıkışı (R1A, R1B, R1C): 2 ms
    Röle çıkışı (R2A, R2C): 2 ms
    minimum anahtarlama akımı
    Röle çıkışı (R1, R2): 5 mA -de 24 V DC
    maksimum anahtarlama akımı
    Röle çıkışı (R1) üzerinde dirençli yük (cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC
    Röle çıkışı (R1) üzerinde dirençli yük (cos phi = 1: 4 A -de 30 V DC
    Röle çıkışı (R1, R2) üzerinde endüktif yük (cos phi = 0.4: 2 A -de 250 V AC
    Röle çıkışı (R1, R2) üzerinde endüktif yük (cos phi = 0.4: 2 A -de 30 V DC
    Röle çıkışı (R2) üzerinde dirençli yük (cos phi = 1: 5 A -de 250 V AC
    Röle çıkışı (R2) üzerinde dirençli yük (cos phi = 1: 5 A -de 30 V DC
    özel uygulama
    Makine
    Hız kontrol cihazı uygulama seçeneği
    Hoisting self erecting
    Material handling carousel
    Material handling conveyor
    Material handling lifting platfrom
    Material handling palletizers - medium performance
    Material handling transfer table
    Material handling turn table
    Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) cutting - medium accuracy
    Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) drilling
    Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) saw
    Packaging bagging
    Packaging feed conveyor low performance
    Packaging filling bottles - intermittent operation
    Packaging linear labeling
    Packaging other application
    Packaging stretching wrapping
    Packaging tray take
    Textile knitting
    Textile printing machines
    Textile spinning
    Washing machines car
    Washing machines other application
    Hoisting standard crane - travelling or trolley
    Motor güç aralığı
    0.55...1 kW 200...240 V 1 phase
    Motor yolverici tipi
    Hız kontrol cihazı
    Ortam
    yalıtım
    Güç ve kontrol arasındaki terminaller
    yalıtım direnci
    > 1 mOhm -de 1 dakika için topraklamaya 500 V DC
    W cinsinden güç dağılımı
    48.3 W (fansız) -de 200 V, 4 kHz
    çalışma konumu
    Dikey +/- 10 derece
    elektromanyetik uyumluluk
    Iletimli radyo frekansı bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-6 seviye 3
    Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-4 seviye 4
    Elektrostatik deşarj bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3
    Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-3 seviye 3
    Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-11
    1,2/50 µs - 8/20 µs kesinti bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-5 seviye 3
    kirletme derecesi
    2 'e uygunEN/IEC 61800-5-1
    titreşim direnci
    1,5 mm tepeden tepeye[Alan](f =[Alan]2...13 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
    1 gn[Alan](f =[Alan]13...200 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    15 gn süresince 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
    bağıl nem
    5...95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3
    5...95 % damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -10...50 °C değer kaybı olmadan
    50...60 °C değer kaybı faktörü ile
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -25...70 °C
    çalışma yüksekliği
    <= 1000 m değer kaybı olmadan
    1000...3000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle
    çevresel özellik
    Kimyasal kirlilik direnci sınıf 3C3 EN/IEC 60721-3-3
    Dust pollution resistance class 3S2 EN/IEC 60721-3-3
    standartlar
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 ortam 1 kategori C2
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    ürün sertifikaları
    CSA
    NOM 117
    UL
    RCM
    EAC
    işaret
    CE
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    DTM dosyaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ATV320 DTM Library V1.2.3 (Sürüm 1.2.3)
    Tarih 11.01.2019
    Boyut 65.1 MB
    Tarih 11.01.2019
    Boyut 153.8 KB
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Sürüm 7.0)
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    BMP Synchronous Motor manual (Sürüm 1.3)
    Tarih 12.09.2017
    Boyut 1 MB
    1) Getting Started with ATV320 (Sürüm 02)
    Tarih 20.08.2018
    Boyut 1.2 MB
    ATV320 Modbus manual (Sürüm 01)
    Tarih 01.04.2016
    Boyut 4.5 MB
    3) ATV320 Programming Manual (Sürüm 03)
    Tarih 23.05.2018
    Boyut 2.5 MB
    ATV320 Safety Functions manual (Sürüm 02)
    Tarih 20.07.2017
    Boyut 4.7 MB
    ATV320 ATEX manual (Sürüm 01)
    Tarih 21.09.2017
    Boyut 388.9 KB
    ATV320 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Sürüm 01)
    Tarih 21.09.2017
    Boyut 6.5 MB
    2) ATV320 Installation manual (Sürüm 04)
    Tarih 16.08.2018
    Boyut 10.2 MB
    ATV320 - communication parameters addresses V2.9 (Sürüm 2.9)
    ATV320 EtherCAT Manual: VW3A3601 (Sürüm 02)
    Tarih 29.05.2017
    Boyut 9.4 MB
    ATV320 PROFINET Manual - VW3A3627 (Sürüm 01)
    Tarih 16.06.2016
    Boyut 8.6 MB
    ATV320 Modbus TCP-EtherNet IP Manual : VW3A3616 (Sürüm 02)
    ATV320 DeviceNet Manual : VW3A3609 (Sürüm 01)
    Tarih 20.06.2016
    Boyut 1.2 MB
    ATV320 CANopen manual - VW3A3608, VW3A618, VW3A628 (Sürüm 02)
    1) ATV320 Getting Started Annex (SCCR) (Sürüm 07)
    Tarih 10.01.2019
    Boyut 199.1 KB
    Altivar Regenerative Unit - User Manual : ATVRU75N4, ATVRD15N4 (Sürüm 01)
    ATV320 ATV Logic Manual (Sürüm 01)
    Tarih 09.02.2017
    Boyut 2.2 MB
    ATV312 to ATV320 Migration Manual (Sürüm 01)
    Tarih 13.02.2017
    Boyut 1.2 MB
    ATV320 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Sürüm 01)
    Tarih 27.03.2017
    Boyut 544.6 KB
    2) ATV320 Kurulum Kılavuzu (Sürüm 04)
    Tarih 08.01.2019
    Boyut 13 MB
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CAD files for ATV320U07M2C: ATV320 200V 1ph compact control variable speed drive - 0,75kW to 2,2kW (Sürüm 1.0)
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ATV320C EU DECLARATION (Sürüm 1.0)
    Tarih 07.08.2018
    Boyut 2.2 MB
    ATV320 UL CERTIFICATE (Sürüm 1.0)
    Tarih 31.05.2018
    Boyut 381.8 KB
    ATV32 320 CSA CERTIFICATE (Sürüm 1.0)
    Tarih 19.06.2018
    Boyut 42.2 KB
    ATV320 RCM CERTIFICATE (Sürüm 1.0)
    Tarih 19.06.2018
    Boyut 219.2 KB
    ATV32-320-ATEX-CERTIFICATE (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.02.2019
    Boyut 8.5 MB
    ATV320-ATEX-CERTIFICATE (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.02.2019
    Boyut 5.6 MB
    ATV32-320_EC_TYPE_EXAMINATION (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.02.2019
    Boyut 361.9 KB
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Instruction Sheet - EMC Plate : VW3A9523,24,25,32,33 (Sürüm 03)
    Instruction Sheet - ATV320 Option module adapter: VW3A3600 (Sürüm 02)
    Instruction Sheet ATV320 Kit UL Type1 (Sürüm 02)
    Tarih 01.09.2016
    Boyut 3.1 MB
    Instruction Sheet - ATV320/32 Fan Kit (Sürüm 02)
    Tarih 11.08.2016
    Boyut 3.9 MB
    Instruction Sheet: ATV320 I/O Terminal - VW3A36201 (Sürüm 00)
    EDS dosyaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Sürüm 1.1.4)
    Tarih 31.01.2019
    Boyut 106.2 KB
    ATV320 CANopen EDS V2.9 (Sürüm 2.9)
    Tarih 01.02.2019
    Boyut 25.8 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Sürüm 1.12)
    Tarih 31.01.2019
    Boyut 143.3 KB
    Ethernet_EDS_VW3A3616 (Sürüm 1.14)
    Tarih 31.01.2019
    Boyut 50.9 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Sürüm 1.11)
    Tarih 31.01.2019
    Boyut 155.4 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Sürüm 109)
    Tarih 31.01.2019
    Boyut 70.5 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Sürüm 1.8)
    Tarih 31.01.2019
    Boyut 53.7 KB
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ATV320 0.75kW 1PH 200V COMPACT CONTROL, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    GSD dosyaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.12 (Sürüm 1.12)
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.7 IE02b) (Sürüm 1.7)
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ATV320 0.75kW 1PH 200V COMPACT CONTROL, Product Environmental Profile (Sürüm 1.0)
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Sürüm 01)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Yazılım Satış Öncesi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Altivar Regenerative Unit : Sizing Tool (ATVRU75N4, ATVRD15N4) (Sürüm 6.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.