Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   Back-UPS CS
BK500-FR ürün görseli Schneider Electric
Hizmetler için Kısıtlanmış Satış

BK500-FR

Product Logo
BK500-FR ürün görseli Schneider Electric
Hizmetler için Kısıtlanmış Satış
BK500-FR
Product Logo

APC BACK-UPS CS 500VA 230V FRENCH/ENGLISH

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Genel bakış
    Teslim süresi
    Genellikle Stokta Bulunur
    Genel
    sağlanan ekipman
    CD with software
    User manual
    USB cable
    performance multiplier
    0
    Number of tare power
    6 W
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    redundant
    No
    size UPS version
    Ağlar arası iletişim
    Iş istasyonu
    UPS size
    WS
    value multiplier
    0
    Fiziksel
    raf birimi sayısı
    0U
    renk
    Bej
    Derinlik
    28,4 cm
    Yükseklik
    9,1 cm
    montaj konumu
    Ön
    mounting preference
    No preference
    Ürün ağırlığı
    5,91 kg
    Montaj tipi
    Not rack-mountable
    USB compatible
    No
    Genişlik
    16,5 cm
    Giriş
    ağ frekansı
    50/60 Hz +/- 5 Hz manuel sviç
    plug standard
    IEC 60320 C14
    giriş gerilimi limitleri
    160...300 V ayarlanabilir
    196...280 V
    giriş gerilimi
    230 V
    Çıkış
    W cinsinden nominal güç
    300 W
    Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
    300 W
    Topoloji
    Beklemede
    nb of power socket outlets
    3 IEC 60320 C13
    1 IEC 60320 C13 surge
    2 IEC Jumpers
    curve equation
    Efficiency
    curve load maximum
    100 %
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve X-axis title
    Load
    curve X-axis units
    Percentage
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    curve Y-axis title
    Efficiency
    curve Y-axis units
    Percentage
    graph display
    1
    output voltage
    230 V
    Maximum configurable power in VA
    500 VA
    VA cinsinden nominal güç
    500 VA
    Transfer Süresi
    4ms tipik: 8ms maksimum
    Uyumluluk
    Ürün sertifikaları
    C-Tick
    CE
    GOST
    VDE
    Standartlar
    EN 50091-1
    EN 50091-2
    Ekipman Koruma Politikası
    Ömür : 100000 Euro
    Ömür : 50000 GBP
    Ortama dair
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    0…40 °C
    bağıl nem
    0…95 %
    çalışma yüksekliği
    0...10000 ft
    Depolama ortam koşulları
    -15…45 °C
    depolama yüksekliği
    0,00…15240,00 m
    akustik seviyesi
    40 dBA
    ısı dağılımı
    24 Btu/h
    Aküler& Çalışma Zamanı
    pil tipi
    Kurşun-asit batarya
    Önceden Takılı Aküler
    0
    Boş Batarya Yuvaları
    0
    Tipik şarj zamanı
    6 h
    RBC Miktarı
    1
    Likit Elektrolit Değeri
    0
    battery curve
    Z
    Akü Şarj Gücü (Watts)
    14 W rated
    Battery power in VAH
    86 VAh runtime
    pil ömrü
    4…6 yr
    Arttırılabilir Çalışma Zamanı
    0
    İletişim & Yönetim
    boş yuvalar
    0
    Kontrol paneli
    LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin ve Aşırı Yük göstergeleri
    Duyulabilir alarm
    Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı
    Dalgalanma Koruma and Filtreleme
    Darbe Gerilim Koruma Derecesi
    300 J
    Filtreleme
    Tam zamanlı çok direkli ses filtreleme 5% ieee dalga geçişi : ul 1449’u karşılarsıfır bağlama yanıt süresi:
    Data line protection
    RJ11 Modem/Faks/DSL koruması (iki kablo tek hat)
    Paketleme üniteleri
    Paket ağırlığı (Lbs)
    6,82 kg
    Paket 1 Yükseklik
    17,8 cm
    Paket 1 genişliği
    24,1 cm
    Paket 1 Uzunluk
    36,8 cm
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • English1
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Back-UPS CS 350/500 230 V (Sheet) (Sürüm V0)
    Açıklama
    Installation operation and battery replacement procedures for this product.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 399.8 KB
    Tarih 28.05.2002
    Açıklama
    Installation operation and battery replacement procedures for this product.
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.