Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   Unica
CCT1A031 ürün görseli Schneider Electric

CCT1A031

Green premium brand logo
CCT1A031 ürün görseli Schneider Electric
CCT1A031
Green premium brand logo

Odace/Unica Kablosuz - evrensel alıcı rölesi - 230 VAC - sigorta koruma,gri

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    seri uyumluluğu
    Odace Kablosuz
    Free RF
    IHC
    Unica Wireless
    Alvais RF
    Ürün ya da bileşen tipi
    Evrensel alıcı rölesi
    iletim frekansı
    868,3 MHz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    127/230 V AC +/- 10 % -de 50/60 Hz
    renk tonu
    Grey
    Tamamlayıcı
    kablolama cihazı montajı
    Sıva-altı
    çalışma mesafesi
    10...50 m iç mekan
    <= 100 m outdoor
    yük tipi
    230 V AC halojen lamba: 5...2000 W
    230 V AC akkor lamba: 5...2300 W
    Elektronik transformatörlü düşük gerilim halojen lamba: 5...500 VA
    Ferromanyetik transformatörlü düşük gerilim halojen lamba: 5...500 VA
    Toroidal transformatörlü düşük gerilim halojen lamba: 5...500 VA
    Motor: 5...690 VA
    Fan: 5...690 VA
    Kompakt floresan lamba: 5...880 VA
    LED lamba: 5...880 VA
    Floresan lamba: 5...920 VA
    yük kesintisi akımı
    Işık: 10 A
    Motor: 3 A
    Koruma türü
    Sigorta koruma
    Standartlar
    EN 61000-6-2
    ETSI EN 301 489
    EN 61000-6-3
    89/336/EEC
    EN 60669-1
    99/5/EEC
    EN 60669-2-1
    ETSI EN 300 220
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -5…50 °C
    bağıl nem
    20…95 %
    Yükseklik
    46 mm
    Genişlik
    46 mm
    Derinlik
    23 mm
    kablo uzunluğu
    0,2 m
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20
    Paketleme üniteleri
    Paket ağırlığı (Lbs)
    124 g
    Paket 2 Ağırlığı
    4,743 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller7
    • Türkçe4
    • English3
    • German1
    • Greek1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Sürüm 6.1)
    Açıklama
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 16.6 MB
    Tarih 03.02.2017
    Açıklama
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    Unica Modular Catalog 2016 (Sürüm 8.1)
    Açıklama
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 36.8 MB
    Tarih 03.02.2017
    Açıklama
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1 MB
    Tarih 21.07.2008
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1 MB
    Tarih 21.07.2008
    Açıklama
    None
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    CCT1A031 : Odace/Unica Kablosuz - evrensel alıcı rölesi - 230 VAC - sigorta koruma,gri
    Açıklama
    Odace/Unica Kablosuz - evrensel alıcı rölesi - 230 VAC - sigorta koruma,gri
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 27.11.2020
    Açıklama
    Odace/Unica Kablosuz - evrensel alıcı rölesi - 230 VAC - sigorta koruma,gri
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    CCT1A031 : CCT1A031_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    CCT1A031_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 27.11.2020
    Açıklama
    CCT1A031_REACH_DECLARATION
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    CCT1A031 : Odace/Unica Kablosuz - evrensel alıcı rölesi - 230 VAC - sigorta koruma,gri
    Açıklama
    Odace/Unica Kablosuz - evrensel alıcı rölesi - 230 VAC - sigorta koruma,gri
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 27.11.2020
    Açıklama
    Odace/Unica Kablosuz - evrensel alıcı rölesi - 230 VAC - sigorta koruma,gri
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.