Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   Ağ Bağlanabilirliği
DDCC5E-071 ürün görseli Schneider Electric

DDCC5E-071

Product Logo
DDCC5E-071 ürün görseli Schneider Electric
DDCC5E-071
Product Logo

APC Veri Dağıtım Kablosu, CAT5e UTP CMR Gri, 6xRJ-45 Jack -> 6xRJ-45 Jack, 71ft (21,6m)

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Genel bakış
    Teslim süresi
    Genellikle Stokta Bulunur
    Genel
    tedarik edilen ekipman
    Montaj Kılavuzu
    Kullanım kılavuzu
    Fiziksel
    Konnektör B
    RJ45 female Cat Cat 5e Kesintisiz
    Yükseklik
    10,9 cm
    kablo uzunluğu
    21,64 m
    Konnektör A
    RJ45 female Cat Cat 5e Kesintisiz
    Derinlik
    45,7 cm
    montaj konumu
    Ön
    Ürün ağırlığı
    4,41 kg
    Genişlik
    43,9 cm
    Çıkış
    port sayısı
    6
    Uyumluluk
    Ürün sertifikaları
    ETL
    TAA uyumluluğu
    UL tarafından kabul görmüş
    Paketleme üniteleri
    Paket ağırlığı (Lbs)
    4,64 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    EU RoHS Direktifi
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Türkçe1
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    DDCC5E-071 : APC Veri Dağıtım Kablosu, CAT5e UTP CMR Gri, 6xRJ-45 Jack -> 6xRJ-45 Jack, 71ft (21,6m)
    Açıklama
    APC Veri Dağıtım Kablosu, CAT5e UTP CMR Gri, 6xRJ-45 Jack -> 6xRJ-45 Jack, 71ft (21,6m)
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 25.11.2020
    Açıklama
    APC Veri Dağıtım Kablosu, CAT5e UTP CMR Gri, 6xRJ-45 Jack -> 6xRJ-45 Jack, 71ft (21,6m)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.