Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   Asfora
EPH4300161 ürün görseli Schneider Electric

EPH4300161

EPH4300161 ürün görseli Schneider Electric
EPH4300161

Veri çıkışı cat5e UTP, çerçevesiz, alüminyum

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    seri
    Asfora
    Ürün ya da bileşen tipi
    Veri soketi
    cihaz uygulaması
    Haberleşme
    cihaz sunumu
    Sabitleme çerçeveli mekanizma
    kablo ekran tipi
    UTP
    veri soket tipi
    RJ45
    renk tonu
    Aluminium
    ambalaj tipi
    Yatay paketleme
    Tamamlayıcı
    cihaz montajı
    Sıva altı
    soket sayısı
    1
    iletişim ağı kategorisi
    Cat 5
    bağlantılar - terminaller
    IDC
    kabloların sayısı
    1 kablo(lar)
    kablo sertliği
    Sert
    malzeme
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate
    yüzey dış görünümü
    Boyalı
    iletken malzeme
    Bakır
    sabitleme modu
    Claws51…80 mm
    Yükseklik
    71 mm
    Genişlik
    71 mm
    Derinlik
    38 mm
    çıkıntı derinliği
    9 mm
    Ürün ağırlığı
    0,051 kg
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20
    Paketleme üniteleri
    Birim paket türü 1
    PCE
    Paketteki birim sayısı
    1
    Paket ağırlığı (Lbs)
    54 g
    Paket 1 Yükseklik
    5,1 cm
    Paket 1 genişliği
    12,2 cm
    Paket 1 Uzunluk
    10,5 cm
    Paket 2 Ağırlığı
    54 g
    Paket 3 Ağırlığı
    654 g
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 ay
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller6
    • Türkçe3
    • English3
    • French2
    • German1
    • Italian1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Asfora - Catalog 2019 (Sürüm 4.0)
    Açıklama
    Asfora makes life easier: Light and comfort - Connectivity - Protection - New IP44 gaskets.Quick and easy to install: New generation of inserts for switches and single socket outlets - Smaller and more compact inserts - Improved fixing frame and claws - Clear connection diagram, improved wire inlets for switches, and better shaped release levers for screwless switches.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 9.6 MB
    Tarih 07.07.2020
    Açıklama
    Asfora makes life easier: Light and comfort - Connectivity - Protection - New IP44 gaskets.Quick and easy to install: New generation of inserts for switches and single socket outlets - Smaller and more compact inserts - Improved fixing frame and claws - Clear connection diagram, improved wire inlets for switches, and better shaped release levers for screwless switches.
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    EPH4300161 : Veri çıkışı cat5e UTP, çerçevesiz, alüminyum
    Açıklama
    Veri çıkışı cat5e UTP, çerçevesiz, alüminyum
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 25.11.2020
    Açıklama
    Veri çıkışı cat5e UTP, çerçevesiz, alüminyum
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    EPH4300161 : Veri çıkışı cat5e UTP, çerçevesiz, alüminyum
    Açıklama
    Veri çıkışı cat5e UTP, çerçevesiz, alüminyum
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 25.11.2020
    Açıklama
    Veri çıkışı cat5e UTP, çerçevesiz, alüminyum
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 883.4 KB
    Tarih 09.11.2020
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 226.6 KB
    Tarih 25.09.2019
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    EPH4300161 : Veri çıkışı cat5e UTP, çerçevesiz, alüminyum
    Açıklama
    Veri çıkışı cat5e UTP, çerçevesiz, alüminyum
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 25.11.2020
    Açıklama
    Veri çıkışı cat5e UTP, çerçevesiz, alüminyum
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.