![Product Logo](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/apc_brand.gif)
![G3HT10K3IB1S ürün görseli Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![G3HT10K3IB1S ürün görseli Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![G3HT10K3IB1S ürün görseli Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_G3HT10K3IB1S_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![G3HT10K3IB1S ürün görseli Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8G5KHG_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300 10kVA 400V 3:1 10 dak Akü ile, Başlatma 5x8
G3HT10K3IB1S
Üretimden kaldırılma tarihi:23 Oca 2021
Önerilen değişiklikler
Environmental Data
Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.
G3HT10K3IB1S şununla değiştirilmiştir: