Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Galaxy 300
G3HTI30K3ILS ürün görseli Schneider Electric

G3HTI30K3ILS

G3HTI30K3ILS ürün görseli Schneider Electric
G3HTI30K3ILS

MGE Galaxy 300i 30kVA 400V 3:1, Trafolu, Başlatma 5x8

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Genel Bakış
    Tarif
    Kritik önemde uygulamalar için arıza sürelerine ve veri kaybına karşı etkin üç fazlı güç koruması. Zorlu koşullar için toz filtreli, kaplı panoları bulunan, entegre transformatör ve IP 21 Kit koruması bulunan sağlam versiyon. Dahili bataryasız UPS. Harici batarya hücresi alınmalıdır. Ayrıntılı çalışma zamanı bilgisi için tıklayın Buraya tıklayarak.
    Model Adı
    MGE Galaxy 300i 30kVA 400V 3:1, Trafolu, Başlatma 5x8
    Kapsar
    Yazılım içeren CD , Montaj Kılavuzu , Ağ Yönetim Kartı , Başlatma Servisi , Kullanıcı Kılavuzu
    Standart Teslimat Süresi
    Genellikle 2 Hafta içerisinde Gönderilir
    Ürün Dağıtımı
    Afganistan , Arnavutluk , Cezayir , Andorra , Angola , Ermenistan , Avustralya , Avusturya , Azerbaycan , Bahreyn , Bangladeş , Beyaz Rusya , Belçika , Benin , Bhutan , BOSNA HERSEK , Botsvana , Brunei Darüsselam , Bulgaristan , Burkina Faso , Burundi , Kamboçya , Kamerun , Orta Afrika Cumhuriyeti , Çad , Çin , Kongo , KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ , Cook Adaları , FİLDİŞİ SAHİLLERİ , Hırvatistan , Kıbrıs  , Çek Cumhuriyeti , Danimarka , Cibuti , Doğu Timor , Mısır , Ekvator Ginesi , Eritre , Estonya  , Etiyopya , Fiji , Finlandiya  , Fransa , Gabon  , Gambiya , Gürcistan , Almanya , Gana  , Cebelitarık , Yunanistan , guadeloupe , Gine , Fransız Guyanası , Hong Kong , Macaristan ,  İzlanda , Hindistan , Endonezya , İran (İslam Cumhuriyeti) ,  Irak  , İrlanda , İsrail , İtalya , Ürdün , Kazakistan , Kenya , KORE CUMHURİYETİ , Kuveyt , Letonya  , Lübnan , Lesotho , Liberya , Lihtenştayn , Litvanya , Lüksemburg , Makedonya , Madagaskar , Malavi , Malezya , Mali , Malta  , Martinik , Moritanya , Mauritius , MAYOTTE , Moldova Cumhuriyeti , Moğolistan , Fas  , Mozambik , Myanmar , Namibya , Nepal , Hollanda , Yeni Zelanda , Nijer , Nijerya , Norveç , Umman , Pakistan , Papua Yeni Gine , Filipinler , Polonya , Portekiz , Qatar , Birleştirme , Romanya , RUSYA FEDERASYONU , Ruanda  , Suudi Arabistan , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOVAKYA (SLOVAK CUMHURİYETİ) , Slovenya ,  Somali , Güney Afrika ,  İspanya , Sri Lanka , Sudan , Surinam , İsveç  , Tayvan , Tacikistan , TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ , Tayland , Togo , Tunus , Türkiye , Türkmenistan , TURKS VE CAICOS ADALARI , Uganda , Ukrayna , Birleşik Arap Emirlikleri ,  Özbekistan , VIET NAM , Batı Sahara , Yemen , Zambiya ,  Zimbabve
    Çıkış
    Çıkış Gücü kapasitesi
    24.0 kW / 30.0 kVA
    Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
    24.0 kW / 30.0 kVA
    Nominal Çıkış Voltajı
    230V
    Çıkış Voltaj Notu
    380 : 400 ya da 415 V 3 Faz nominal çıkış için yapılandırılabilir
    Çıkış Voltaj Distorsiyonu
    %5'dan az
    Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
    50/60 Hz +/- 5%
    Diğer Çıkış Voltajları
    220, 240V
    Krest Faktörü
    2.5 : 1
    Çift Dönüşüm On-Line
    Dalgaformu Tipi
    Sinüs dalgası
    Çıkış Bağlantısı
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
    Çıkış Voltajı Toleransı
    +/- %2 statik ve %100 yük adımı
    Çıkış Voltajı THD
    < %3 doğrusal yük ve <%5 doğrusal olmayan yük
    Aşırı Yüklü Çalışma
    %120'de 60 saniye ve %145'te 30 saniye
    Gerekli Çıkış Akımı Koruması
    250 A
    Bypass
    Dahili Bakım Baypası
    Giriş
    Nominal Giriş Voltajı
    400 3 faz
    Giriş frekansı
    45 - 65 Hz
    Giriş Bağlantı Tipi
    Sert kablolu 5 kablo (3Faz+N+G)
    Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
    340 - 477 V
    Ana işlemler için Giriş Voltajı ayarlanabilir
    323 - 437 (380V)V , 340 - 460 (400V)V , 357 - 477 (415V)V
    Diğer Giriş Voltajı
    380 , 415
    Maksimum Giriş Akımı
    48 A
    Giriş Devre Kesici Kapasitesi
    63 A
    Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon
    Tam yük için %5'ten daha az
    Gerekli olan Giriş Koruması Tipi
    gL sigorta
    Aküler& Çalışma Zamanı
    Akü türü
    Dahili akü yok- harici akü sistemi kullanır
    İletişim & Yönetim
    Önceden Kurulu SmartSlot KArtlar
    AP9630
    Kontrol paneli
    Çok işlevli LCD durum ve kontrol konsolu
    Acil Güç Kesme (EPO)
    Evet
    Fiziksel
    Maksimum yükseklik boyutları
    1300.0 mm
    Maksimum genişlik boyutları
    500.0 mm
    Maksimum derinlik boyutları
    950.0 mm
    Net ağırlık
    205.0 kg
    Nakliye Ağırlığı
    231.0 kg
    Nakliye Yüksekliği
    1440.0 mm
    Nakliye Genişliği
    800.0 mm
    Nakliye Derinliği
    965.0 mm
    Ortama dair
    İşleyiş Ortamı
    0 - 35 °C
    İşleyiş Bağıl Nemi
    0 - 95 %
    İşleyiş Yüksekliği
    0-3000 metre
    Depolama Sıcaklığı
    -10 - 60 °C
    Depolama Bağıl Nemi
    0 - 95 %
    Depolama Yüksekliği
    0-9000 metre
    Birim yüzeyinden bir metre uzakta duyulabilir gürültü
    53.600 dB
    Online termal dağılım
    1876.000 BTU/hr
    Koruma Sınıfı
    IP 21
    Uyumluluk
    Onaylar
    CE , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-4-5 , IEC 62040-2 , TUV , VFI-SS-111
    Standard garanti
    1 yıllık yerinde onarım veya fabrika tarafından yetkilendirilmiş Devreye Alma
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • English16
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGE Galaxy 300i product brochure (Sürüm V0)
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    Technical brochure for sales.partners
    prp.document.label.format zip
    Boyut 5.1 MB
    Tarih 28.02.2013
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    Technical brochure for sales.partners
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Galaxy 300/300i 10-40 kVA Receiving&Unpacking 380/400/415 V (Sürüm V2)
    Açıklama
    Providing information on storage conditions and how to unpack the galaxy 300 and 300i cabinets and remove them from the pallet
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 5.1 MB
    Tarih 18.07.2016
    Açıklama
    Providing information on storage conditions and how to unpack the galaxy 300 and 300i cabinets and remove them from the pallet
    Galaxy 300 & Galaxy 300i 10-40 kVA Operation 380/400/415 V (Sürüm V2)
    Açıklama
    Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Galaxy 300 and 300i system
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 5.9 MB
    Tarih 18.07.2016
    Açıklama
    Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Galaxy 300 and 300i system
    Galaxy 300i 10-40 kVA 400 V Installation manual (Sürüm V1)
    Açıklama
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 300i UPS
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 7.5 MB
    Tarih 03.02.2016
    Açıklama
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 300i UPS
    Schneider Electric Important Safety Instructions (Sürüm V0)
    Açıklama
    Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.1 MB
    Tarih 06.06.2014
    Açıklama
    Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
    Network Management Card Modbus Documentation Addendum (Sürüm V0)
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    Details the configuration and wiring diagrams for a Modbus connection to a Network Management Card.
    prp.document.label.format zip
    Boyut 71.3 KB
    Tarih 21.02.2014
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    Details the configuration and wiring diagrams for a Modbus connection to a Network Management Card.
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    G3HTI10K3I30C1M2-SD - Galaxy300i 10-30kVA 3-1 Dual Mains with Isolation XFMR One Module System One Line (Sürüm V1)
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    201.6 KB
    zip
    207.4 KB
    Açıklama
    MGE Galaxy 300i,3:1 Version with Isolation XFMR,System One Line Diagram
    prp.document.label.format zip
    Boyut 409 KB
    Tarih 13.03.2016
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    201.6 KB
    zip
    207.4 KB
    Açıklama
    MGE Galaxy 300i,3:1 Version with Isolation XFMR,System One Line Diagram
    G3HTI10K3I30C1M1-SD - Galaxy300i 10-30kVA 3-1 Single Mains with Isolation XFMR One Module System One Line (Sürüm V1)
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    196.7 KB
    Açıklama
    MGE Galaxy 300i,3:1 Version with Isolation XFMR,System One Line Diagram
    prp.document.label.format zip
    Boyut 399.7 KB
    Tarih 13.03.2016
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    196.7 KB
    Açıklama
    MGE Galaxy 300i,3:1 Version with Isolation XFMR,System One Line Diagram
    G3HTI10K3I30R2M2-SD - Galaxy300i 10-30kVA 3-1 Dual Mains with Isolation XFMR 2 Module N+1 System One Line (Sürüm V1)
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    228.6 KB
    zip
    230.1 KB
    Açıklama
    MGE Galaxy 300i,3:1 Version with Isolation XFMR,System One Line Diagram
    prp.document.label.format zip
    Boyut 458.7 KB
    Tarih 13.03.2016
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    228.6 KB
    zip
    230.1 KB
    Açıklama
    MGE Galaxy 300i,3:1 Version with Isolation XFMR,System One Line Diagram
    G3HTI20K3I30L - MGE Galaxy 300, 20-30kVA, 400V, 3ph in 1ph Out with Long Backup Charger & XFMR (Sürüm V0)
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    936.4 KB
    Açıklama
    MGE Galaxy 300i,3:1 Version with Isolation XFMR,Mechanicals
    prp.document.label.format zip
    Boyut 4.6 MB
    Tarih 18.06.2013
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    936.4 KB
    Açıklama
    MGE Galaxy 300i,3:1 Version with Isolation XFMR,Mechanicals
    Spesifikasyon kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Technical Specifications for Galaxy 300 & Galaxy 300i (Sürüm V2)
    Açıklama
    Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 8.2 MB
    Tarih 31.07.2016
    Açıklama
    Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
    MGE Galaxy 300i - Battery runtime charts (Sürüm V0)
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    248 KB
    zip
    987.5 KB
    Açıklama
    Battery runtime charts for standard non -modular battery configurations
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.2 MB
    Tarih 02.04.2013
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    248 KB
    zip
    987.5 KB
    Açıklama
    Battery runtime charts for standard non -modular battery configurations
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Galaxy 300 Cmim Declaration of Conformity (Sürüm V0)
    Açıklama
    Cmim Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 123.6 KB
    Tarih 12.07.2019
    Açıklama
    Cmim Declaration of Conformity
    Galaxy 300/300i 10-40 kVA 3-Phase Certificate of Origin (Sürüm V3)
    Açıklama
    Certificate of Origin
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 80.7 KB
    Tarih 30.08.2016
    Açıklama
    Certificate of Origin
    MGE Galaxy 300i CB certificate (Sürüm V0)
    Açıklama
    agency approval
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.1 MB
    Tarih 01.04.2013
    Açıklama
    agency approval
    MGE Galaxy 300/ 300i TUV certificate (Sürüm V0)
    Açıklama
    TUV certificate
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 374.6 KB
    Tarih 01.04.2013
    Açıklama
    TUV certificate
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.