Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Galaxy 5000
G5TU60HB10 ürün görseli Schneider Electric
Üretimden kaldırılmıştır

G5TU60HB10

G5TU60HB10 ürün görseli Schneider Electric
Üretimden kaldırılmıştır
G5TU60HB10

MGE Galaxy 5000 60 kVA 400 V, Üniter 10 dakika

Daha fazla özellik göster
G5TU60HB10 değiştirilmemiştir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Genel Bakış
    Model Adı
    MGE Galaxy 5000 60 kVA 400 V, Üniter 10 dakika
    Kapsar
    Kullanıcı Kılavuzu
    Standart Teslimat Süresi
    Genellikle 2 Hafta içerisinde Gönderilir
    Ürün Dağıtımı
    Afganistan , Arnavutluk , Cezayir , Andorra , Angola , Arjantin , Ermenistan , Avustralya , Avusturya , Azerbaycan , Bahreyn , Bangladeş , Beyaz Rusya , Belçika , Benin , Bhutan , Bolivya , BOSNA HERSEK , Botsvana , Brezilya , Brunei Darüsselam , Bulgaristan , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Orta Afrika Cumhuriyeti , Çad , Şili , Çin , Kongo , KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ , Cook Adaları , FİLDİŞİ SAHİLLERİ , Hırvatistan , Kıbrıs  , Çek Cumhuriyeti , Danimarka , Cibuti , Doğu Timor , Mısır , Ekvator Ginesi , Eritre , Estonya  , Etiyopya , Falkland Adaları (Malvinas) , Fiji , Finlandiya  , Fransa , Gabon  , Gambiya , Gürcistan , Almanya , Gana  , Cebelitarık , Yunanistan , guadeloupe , Gine , Fransız Guyanası , Hong Kong , Macaristan ,  İzlanda , Hindistan , Endonezya , İran (İslam Cumhuriyeti) ,  Irak  , İrlanda , İsrail , İtalya , Japonya , Ürdün , Kazakistan , Kenya , KORE CUMHURİYETİ , Kuveyt , Letonya  , Lübnan , Lesotho , Liberya , Lihtenştayn , Litvanya , Lüksemburg , Makedonya , Madagaskar , Malavi , Malezya , Mali , Malta  , Martinik , Moritanya , Mauritius , MAYOTTE , Moldova Cumhuriyeti , Moğolistan , Fas  , Mozambik , Myanmar , Namibya , Nepal , Hollanda , Hollanda Antilleri , Yeni Zelanda , Nijer , Nijerya , Norveç , Umman , Pakistan , Papua Yeni Gine , Paraguay , Peru , Filipinler , Polonya , Portekiz , Birleştirme , Romanya , RUSYA FEDERASYONU , Ruanda  , Suudi Arabistan , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOVAKYA (SLOVAK CUMHURİYETİ) , Slovenya ,  Somali , Güney Afrika ,  İspanya , Sri Lanka , Sudan , Surinam , İsveç  , İsviçre , Tayvan , Tacikistan , TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ , Tayland , Togo , Türkiye , Türkmenistan , Uganda , Ukrayna , Birleşik Arap Emirlikleri , Uruguay ,  Özbekistan , VIET NAM , Batı Sahara , Yemen , Zambiya ,  Zimbabve
    Genel
    Atlama Voltajı Toleransı
    +/-4/6/8 ve %10'dan +/-%10 ayarlanabilir
    Bypass Önleme Cihazı
    125 A
    Çıkış
    Çıkış Gücü kapasitesi
    48.0 kW / 60.0 kVA
    Nominal Çıkış Voltajı
    400 3 faz
    Çıkış Voltaj Notu
    380 : 400 ya da 415 V 3 Faz nominal çıkış için yapılandırılabilir
    Çıkış Voltaj Distorsiyonu
    %2'dan az
    Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
    50/60 Hz +/- 3 Hz kullanıcı tarafından ayarlanabilir +/- 0,1
    Diğer Çıkış Voltajları
    380, 400, 415V
    Krest Faktörü
    2.5 : 1
    Çift Dönüşüm On-Line
    Dalgaformu Tipi
    Sinüs dalgası
    Çıkış Voltajı Toleransı
    +/-%1 statik ve %100 yük adımında +/- %5
    Gerekli Çıkış Akımı Koruması
    87 A
    Nötr Çıkış Akımı
    130 A
    Bypass
    Dahili Statik Baypas
    Giriş
    Nominal Giriş Voltajı
    400 3 faz
    Giriş frekansı
    45 - 65 Hz
    Diğer Giriş Voltajı
    380 , 415
    Maksimum Giriş Akımı
    115 A
    Giriş Devre Kesici Kapasitesi
    125 A
    Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon
    Tam yük için %3'ten daha az
    Aküler& Çalışma Zamanı
    Akü türü
    VRLA
    Deşarjın Sonunda Maksimum Akü Akımı
    179 A
    İletişim & Yönetim
    Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
    3
    Kontrol paneli
    Çok işlevli LCD durum ve kontrol konsolu
    Acil Güç Kesme (EPO)
    Evet
    Fiziksel
    Maksimum yükseklik boyutları
    1900.0 mm
    Maksimum genişlik boyutları
    712.0 mm
    Maksimum derinlik boyutları
    855.0 mm
    Net ağırlık
    1045.0 kg
    Nakliye Ağırlığı
    1065.0 kg
    Nakliye Yüksekliği
    2030.0 mm
    Nakliye Genişliği
    960.0 mm
    Nakliye Derinliği
    960.0 mm
    Palet başına Birim
    1.0
    Ortama dair
    Depolama Yüksekliği
    0-3000 metre
    Birim yüzeyinden bir metre uzakta duyulabilir gürültü
    65.000 dB
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • English1
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 38.9 KB
    Tarih 04.09.2015
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /