Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   TeSys GV4
GV4PEM50B6 ürün görseli Schneider Electric

GV4PEM50B6

Green premium brand logo
GV4PEM50B6 ürün görseli Schneider Electric
GV4PEM50B6
Green premium brand logo

Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 50A, Icu 25kA, thermal magnetic multifunction, lugs terminals

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    seri
    TeSys
    ürün adı
    TeSys GV4
    Ürün grubu
    GV4PEM
    Ürün ya da bileşen tipi
    Multifunction circuit breaker
    cihaz uygulaması
    Motor protection
    Koruma türü
    Toprak hatası koruması
    Kilitli rotor
    Phase loss
    Kısa devre
    Long start
    Aşırı yük
    Faz dengesizliği
    Kısa süreli kısa devre koruması
    Jam
    kullanım kategorisi
    Category A
    yalıtıma uygunluk
    Evet 'e uygunIEC 60947-1
    Kutup tanımı
    3P
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    [In] nominal akım
    50 A
    açma birimi teknolojisi
    Termal manyetik
    Elektronik
    manyetik açma akımı
    850 A
    [Isd] kısa süreli açma ayarı aralığı
    5...13 x Ir
    termal koruma ayar aralığı
    20…50 A
    mutlak doğruluk hatası
    10
    20
    faz arızası hassasiyeti
    Evet 'e uygunIEC 60947-4-1
    kesme kapasitesi
    Icu 50 kA -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    Icu 25 kA -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    Icu 20 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    Icu 10 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    35 kA -de 208Y/120 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947
    35 kA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947
    18 kA -de 480Y/277 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947
    14 kA -de 600Y/347 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947
    [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
    50 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    25 kA at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    20 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    10 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    8 kV 'e uygunIEC 60947-2
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    800 V 'e uygunIEC 60947-2
    mekanik dayanıklılık
    40000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    20000 cycles için AC-3 -de 440 V In/2
    10000 cycles için AC-3 -de 440 V In
    Tamamlayıcı
    motor gücü kW
    11 kW -de 400...415 V AC 50/60 Hz
    15 kW -de 500 V AC 50/60 Hz
    18,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz
    15 kW -de 400...415 V AC 50/60 Hz
    18,5 kW -de 400...415 V AC 50/60 Hz
    22 kW -de 400...415 V AC 50/60 Hz
    18,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz
    22 kW -de 500 V AC 50/60 Hz
    30 kW -de 500 V AC 50/60 Hz
    22 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz
    30 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz
    37 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz
    45 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz
    Kontrol tipi
    Geçiş
    handle padlocking
    With a lock accessory
    slotların sayısı
    1 slot(lar) için alarm switch için fault signalling contact, takılabilir
    1 slot(lar) için voltage release için elektrikli uzaktan açma, takılabilir
    1 slot(lar) için auxiliary switch için open/close contact, takılabilir
    yerel sinyalleme
    Ready: flashing LED (yeşil)
    Alarm (T° >95%): LED (kırmızı)
    Presence of auxiliary contacts: green indicator
    haberleşme port protokolü
    NFC
    standartlar
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-2
    Ürün sertifikaları
    IEC
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    EU-RO MR
    kalite etiketleri
    CE
    Montaj tipi
    Klipsle
    Vidalarla
    montaj desteği
    75 mm simetrik DIN rayı
    35 mm simetrik DIN rayı
    Plaka
    bağlantılar - terminaller
    lugs-ring terminals
    bağlantı aralığı
    27 mm
    sıkma torku
    9 N.m için 16…95 mm²
    5 N.m için 1,5…10 mm²
    Genişlik
    81 mm
    Yükseklik
    155 mm
    Derinlik
    116 mm
    Ürün ağırlığı
    1,45 kg
    renk
    Grey (RAL 7016)
    Ortam
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -50…85 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25…70 °C
    çalışma yüksekliği
    0...2000 m değer kaybı olmadan
    2000...5000 m değer kaybı ile
    IP koruma derecesi
    IP40 front face 'e uygunIEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK07 'e uygunIEC 62262
    kirletme derecesi
    3 'e uygunIEC 60947-1
    tropik iklim
    2 'e uygunIEC 68-2
    mekanik dayanıklılık
    Titreşimler: +/- 1 mm 2...13,2 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
    Titreşimler: 0.7 gn 13,2...100 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
    Şoklar: 15 gn 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
    Paketleme üniteleri
    Paket ağırlığı (Lbs)
    1,430 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    PVC içermez
    Evet
    Halojen içerik performansı
    Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller12
    • Türkçe6
    • English9
    • Chinese4
    • French6
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.4 MB
    Tarih 01.09.2019
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 793.9 KB
    Tarih 01.02.2019
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 7.7 MB
    Tarih 01.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.7 MB
    Tarih 01.09.2018
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    GV4PEM50B6 : Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 50A, Icu 25kA, thermal magnetic multifunction, lugs terminals
    Açıklama
    Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 50A, Icu 25kA, thermal magnetic multifunction, lugs terminals
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 27.11.2020
    Açıklama
    Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 50A, Icu 25kA, thermal magnetic multifunction, lugs terminals
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 436 KB
    Tarih 04.07.2017
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    GV4PEM50B6 : Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 50A, Icu 25kA, thermal magnetic multifunction, lugs terminals
    Açıklama
    Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 50A, Icu 25kA, thermal magnetic multifunction, lugs terminals
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 27.11.2020
    Açıklama
    Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 50A, Icu 25kA, thermal magnetic multifunction, lugs terminals
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 326.8 KB
    Tarih 13.06.2019
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 323.5 KB
    Tarih 04.05.2017
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    GV4PEM50B6 : Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 50A, Icu 25kA, thermal magnetic multifunction, lugs terminals
    Açıklama
    Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 50A, Icu 25kA, thermal magnetic multifunction, lugs terminals
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 27.11.2020
    Açıklama
    Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 50A, Icu 25kA, thermal magnetic multifunction, lugs terminals
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.