Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Galaxy VS Aksesuarlar
GVSBBB100K200H ürün görseli Schneider Electric

GVSBBB100K200H

GVSBBB100K200H ürün görseli Schneider Electric
GVSBBB100K200H

Galaxy VS Akü Kesici Kutusu 100-200 kW 400 V

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Genel Bakış
    Tarif
    Üçüncü şahıs akü çözümleriyle kullanım için duvara monte akü kesici kutusu.
    Model Adı
    Galaxy VS Akü Kesici Kutusu 100-200 kW 400 V
    Standart Teslimat Süresi
    Genellikle 2 Hafta içerisinde Gönderilir
    Ürün Dağıtımı
    Afganistan , Arnavutluk , Cezayir , Andorra , Angola , Arjantin , Ermenistan , Aruba , Avustralya , Avusturya , Azerbaycan , Bahreyn , Bangladeş , Beyaz Rusya , Belçika , Benin , Bhutan , Bolivya , BOSNA HERSEK , Botsvana , Brezilya , Brunei Darüsselam , Bulgaristan , Burkina Faso , Burundi , Kamboçya , Kamerun , Cayman Adaları , Orta Afrika Cumhuriyeti , Çad , Şili , Çin , Kongo , KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ , Cook Adaları , FİLDİŞİ SAHİLLERİ , Hırvatistan , Kıbrıs  , Çek Cumhuriyeti , Danimarka , Cibuti , Doğu Timor , Mısır , Ekvator Ginesi , Eritre , Estonya  , Etiyopya , Fiji , Finlandiya  , Fransa , Gabon  , Gambiya , Gürcistan , Almanya , Gana  , Cebelitarık , Yunanistan , Grenada , guadeloupe , Gine , Fransız Guyanası , Hong Kong , Macaristan ,  İzlanda , Hindistan , Endonezya , İran (İslam Cumhuriyeti) ,  Irak  , İrlanda , İsrail , İtalya , Jamaika , Ürdün , Kazakistan , Kenya , KORE CUMHURİYETİ , Kuveyt , Letonya  , Lübnan , Lesotho , Liberya , Lihtenştayn , Litvanya , Lüksemburg , Makedonya , Madagaskar , Malavi , Malezya , Mali , Malta  , Martinik , Moritanya , Mauritius , MAYOTTE , Moldova Cumhuriyeti , Moğolistan , Fas  , Mozambik , Myanmar , Namibya , Nepal , Hollanda , Yeni Zelanda , Nijer , Nijerya , Norveç , Umman , Pakistan , Papua Yeni Gine , Paraguay , Peru , Filipinler , Polonya , Portekiz , Qatar , Birleştirme , Romanya , RUSYA FEDERASYONU , Ruanda  , Suudi Arabistan , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SLOVAKYA (SLOVAK CUMHURİYETİ) , Slovenya ,  Somali , Güney Afrika ,  İspanya , Sri Lanka , Sudan , Surinam , İsveç  , İsviçre , Tayvan , Tacikistan , TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ , Tayland , Togo , Tunus , Türkiye , Türkmenistan , Uganda , Ukrayna , Birleşik Arap Emirlikleri , Uruguay ,  Özbekistan , VIET NAM , Batı Sahara , Yemen , Zambiya ,  Zimbabve
    Aküler& Çalışma Zamanı
    Akü türü
    VRLA
    Akü montajı
    --
    Fiziksel
    Net ağırlık
    35.0 kg
    Maksimum yükseklik boyutları
    800.0 mm
    Maksimum genişlik boyutları
    500.0 mm
    Maksimum derinlik boyutları
    280.0 mm
    Nakliye Ağırlığı
    55.0 kg
    Nakliye Genişliği
    1220.0 mm
    Nakliye Yüksekliği
    530.0 mm
    Nakliye Derinliği
    840.0 mm
    Ortama dair
    İşleyiş Ortamı
    0 - 40 °C
    Depolama Sıcaklığı
    -25 to 55 °C
    Sürdürülebilir Teklif Durumu
    RoHS
    Uyumlu
    REACH
    REACH: SVHC İçermez
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller7
    • Türkçe1
    • English6
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Galaxy VS 20-200 kW Akü Kesicisi Panosu Kurulum (Sürüm V1)
    Açıklama
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the battery breaker box
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.4 MB
    Tarih 28.10.2018
    Açıklama
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the battery breaker box
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.4 MB
    Tarih 28.10.2018
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.2 MB
    Tarih 31.01.2019
    Belgedeki dosyalar
    pdf
    280.9 KB
    zip
    983.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 440.2 KB
    Tarih 11.12.2018
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 148.6 KB
    Tarih 03.02.2020
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 78.8 KB
    Tarih 31.01.2020
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 107 KB
    Tarih 14.07.2019
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /