Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Magelis SCU
HMISCU8A5 ürün görseli Schneider Electric

HMISCU8A5

Green premium brand logo
HMISCU8A5 ürün görseli Schneider Electric
HMISCU8A5
Green premium brand logo

5”7 renkli dokunmatik kontrolör paneli - Dij 16 giriş/10 çıkış

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    Magelis SCU
    Ürün ya da bileşen tipi
    Küçük touch HMI kontrolörü
    ekran boyutu
    5,7 inç
    ekran tipi
    Ile arkadan aydınlatmalı LED renkli TFT LCD
    dokunmatik panel
    Analog
    cihaz sunumu
    Açılı
    Tamamlayıcı
    ekran çözünürlüğü
    320 x 240 pixels QVGA
    arka aydınlatma ömrü
    50000 saatile 65000 renk
    parlaklık
    Dokunmatik panel üzerinden 16 düzey
    görüntüleme açısı yatay x dikey
    60° sol
    60° sağ
    40° üst
    60° alt
    karakter yazı tipi
    Tayvanca (geleneksel Çince)
    ASCII
    Korece
    Japonca (ANK, Kanji)
    Çince (basitleştirilmiş Çince)
    besleme
    Harici kaynak
    [Us] nominal besleme gerilimi
    24 V (20,4…28,8 V)DC
    mikro kırılmalara bağışıklık
    10 ms
    Kalkış akımı
    30 A
    güç tüketimi
    24 W
    Cihaz üzerii sinyalizasyon
    Gösterge yok
    sayfaların sayısı
    Dahili bellek kapasitesi ile sınırlı
    yazılım gösterimi
    SoMachine
    işletim sistemi
    Magelis
    işlemci adı
    CPU RISC
    işlemci frekansı
    333 MHz
    bellek açıklaması
    Flash NAND, 128 MB
    Dahili veri depolama FRAM, 128 kB
    Uygulama çalıştırma DRAM, 128 MB
    entegre bağlantı tipi
    1 seri bağlantı - RJ45 - RS232/RS485 (hiz: <= 115,2 kbit/sn)
    1 Ethernet TCP/IP - RJ45
    1 USB 2.0 tip mini B
    1 USB 2.0 tip A
    CANopen ana veriyolu - SUB-D 9
    gerçek zamanlı saat
    Dahili
    karşıdan yüklenebilir protokoller
    Modbus TCP/IP
    CANopen
    Modbus
    sabitleme modu
    1 somun ile - çap: Ø 22 mm, montaj yeri: 1...6 mm ince panel
    muhafaza malzemesi
    PC/PBT ve PAA
    darbe dayanımı
    147 m/s² için 11 ms (DIN rayı üzerine) 'e uygunIEC 60068-2-27
    294 m/s² için 6 ms (pano montajı üzerine) 'e uygunIEC 60068-2-27
    titreşim direnci
    +/- 3,5 mm[Alan](f =[Alan]5…9 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    1 gn[Alan](f =[Alan]9…150 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    elektromanyetik uyumluluk
    Elektrostatik deşarj bağışıklık testi - test seviyesi: 8 kV (hava deşarjı) 'e uygunIEC 61000-4-2
    Elektrostatik deşarj bağışıklık testi - test seviyesi: 6 kV (kontak deşarjı) 'e uygunIEC 61000-4-2
    Elektromanyetik alanlara duyarlılık - test seviyesi: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) 'e uygunIEC 61000-4-3
    Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 2 kV (güç hatları) 'e uygunIEC 61000-4-4
    Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV (analog G/Ç ve çalışma gerilimi arasında) 'e uygunIEC 61000-4-4
    Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 2 kV (röle telleri) 'e uygunIEC 61000-4-4
    Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV (Ethernet hattı) 'e uygunIEC 61000-4-4
    Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV (COM hattı) 'e uygunIEC 61000-4-4
    Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV (CAN hattı) 'e uygunIEC 61000-4-4
    Kesinti bağışıklık testi - test seviyesi: 2 kV (güç besleme (ortak mod)) 'e uygunIEC 61000-4-5
    Kesinti bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV (güç besleme (diferansiyel mod)) 'e uygunIEC 61000-4-5
    Kesinti bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV ortak mod (dijital G/Ç) 'e uygunIEC 61000-4-5
    Kesinti bağışıklık testi - test seviyesi: 0,5 kV diferansiyel mod (dijital G/Ç) 'e uygunIEC 61000-4-5
    Iletimli RF kesintileri - test seviyesi: 10 V (0,15...80 MHz) 'e uygunIEC 61000-4-6
    Iletimli emisyon - test seviyesi: 150 kHz...30 MHz 'e uygunEN 55011
    Yayılmalı emisyon - test seviyesi: 30 MHz...1 GHz 'e uygunEN 55011
    Dijital giriş sayısı
    2 için hızlı giriş (normal mod) 'e uygunIEC 61131-2 Tip 1
    14 için dijital giriş 'e uygunIEC 61131-2 Tip 1
    Dijital giriş gerilimi
    24 V DC, ayrık giriş lojiği: blok veya kaynak (pozitif/negatif)
    ortak nokta sayısı
    1 için hızlı giriş (HSC modu)
    2 için dijital giriş
    Dijital giriş akımı
    7,83 mA için hızlı giriş
    5 mA için dijital
    giriş empedansı
    2.81 kOhm
    4,7 kOhm
    sensör güç beslemesi
    15…28,8 V DC, gerilim (durum 1): >= 15 V, akım (durum 1): >= 5 mA, gerilim (durum 0): <= 5 V, akım (durum 0): <= 1.5 mA
    15…28,8 V DC, gerilim (durum 1): >= 15 V, akım (durum 1): >= 2.5 mA, gerilim (durum 0): <= 5 V, akım (durum 0): <= 1 mA
    yapılandırılabilir filtreleme süresi
    0 ms filtre yok (yok)
    0,004...0,04 ms kontak filtresi (Nx0,5ms (64>=N>=2) adımlı mandal/olay ve kümülatif filtre)
    3...12 ms entegratör (yok/çalıştır/durdur)
    maximum input frequency
    100 kHz için hızlı giriş (enkoder modu) - kontrol tipi A/B
    100 kHz için hızlı giriş - kontrol tipi monofaze
    100 kHz için hızlı giriş - kontrol tipi darbe/yön
    maximum cable distance between devices
    Ekranlı kablo: <10 m için hızlı giriş
    Ekranlı kablo: <100 m için dijital giriş
    Ekransız kablo: <50 m için dijital giriş
    bağlantı aralığı
    3,5 mm
    aşırı gerilim koruması
    Ile asiri gerilim korumasi
    kanallar ve iç lojik arasındaki yalıtım
    500 V DC
    kanallar arasındaki yalıtım
    Hiçbiri
    Dijital çıkış sayısı
    2 hızlı çıkış (normal mod), çikis lojigi: kaynak
    8 dijital çıkış, çikis lojigi: kaynak
    Dijital çıkış gerilimi
    24 V DC (gerilim limitli: 19,2...28,8 V)ile transistör ayrık çıkış(lar)
    24 V DC (gerilim limitli: 5...30 V)ile röle ayrık çıkış(lar)
    220 V AC (gerilim limitli: 100...250 V)ile röle ayrık çıkış(lar)
    giriş/çıkış sayısı
    2 için hızlı giriş, terminaller: FI0...FI1
    14 için dijital giriş, terminaller: DI0...DI13
    2 için hızlı çıkış, terminaller: FQ0...FQ1
    8 için dijital çıkış, terminaller: DQ0...DQ7
    Dijital çıkış akımı
    2 A (ortak çıkış başına akım <4 A), yanıt süresi 5 msile açma kontağı için dijital çıkış
    2 A (ortak çıkış başına akım <4 A), yanıt süresi 2 msile kapama kontağı için dijital çıkış
    300 mA, yanıt süresi 2 ms için hızlı çıkış (normal mod)
    50 mA, yanıt süresi 2 ms için hızlı çıkış (PWM veya PTO modu)
    yalıtım direnci
    > 10 MOhm G/Ç ve iç lojik arasında
    > 10 MOhm güç beslemesi ve toprak arasında
    maximum output frequency
    100 kHz için hızlı çıkış (PTO modu)
    1 kHz için hızlı çıkış (PWM modu)
    mutlak doğruluk hatası
    Tam ölçeğin +/- %0,1'i döngü oranı %1...99 için hızlı çıkış (PWM veya PTO modu)
    Tam ölçeğin %1'i döngü oranı %1...99 için hızlı çıkış (PWM veya PTO modu)
    Tam ölçeğin +/- % 5'i döngü oranı %10...90 için hızlı çıkış (PWM veya PTO modu)
    Tam ölçeğin +/- % 10'u döngüsel oran %20...80 için hızlı çıkış (PWM veya PTO modu)
    Tam ölçeğin +/- % 15'i döngü oranı %30...70 için hızlı çıkış (PWM veya PTO modu)
    Yükseklik
    129,4 mm
    Genişlik
    163 mm
    Derinlik
    76,22 mm
    Ürün ağırlığı
    0,764 kg
    Ortam
    Standartlar
    RoHS Çin SJ/T 11363-2006
    IEC 61000-6-2
    ANSI/ISA 12-12-01
    CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2
    FCC Sınıf A
    EN 61131-2
    WEEE yönergesi 2002/96/EC
    RoHS uyumlu
    UL 508
    Ürün sertifikaları
    CULus 508
    KCC
    CULus CSA 22-2 No 142
    GOST
    CUL 1604 Sınıf 1 Bölüm 2
    C-Tick
    İşaretleme
    CE
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    0…50 °C
    Depolama ortam koşulları
    -20…60 °C
    bağıl nem
    5…85 % yoğuşmasız
    çalışma yüksekliği
    <= 2000 m
    depolama yüksekliği
    0…10000 m
    maksimum basınç
    800...1114 hPa
    IP koruma derecesi
    IP20 'e uygunIEC 60529 (arka panel)
    IP65 'e uygunIEC 60529 (ön panel)
    NEMA koruma derecesi
    NEMA 4X ön panel
    kirletme derecesi
    2 'e uygunIEC 60664
    çevresel özellik
    Korozif gazsız
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 ay
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller21
    • Türkçe5
    • English18
    • Chinese5
    • French5
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Spanish5
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.8 MB
    Tarih 30.06.2016
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 8.5 MB
    Tarih 01.11.2019
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 5.5 MB
    Tarih 01.11.2019
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3.8 MB
    Tarih 01.12.2016
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.5 MB
    Tarih 01.12.2016
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.1 MB
    Tarih 01.12.2016
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.7 MB
    Tarih 01.02.2014
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 7.8 MB
    Tarih 01.03.2013
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 153.9 KB
    Tarih 07.08.2018
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 150.6 KB
    Tarih 07.08.2018
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 157.1 KB
    Tarih 01.05.2016
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.1 MB
    Tarih 01.09.2014
    Denizcilik sertifikası
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 149.3 KB
    Tarih 26.02.2020
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 327.3 KB
    Tarih 24.04.2017
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    HMISCU8A5 : 5”7 renkli dokunmatik kontrolör paneli - Dij 16 giriş/10 çıkış
    Açıklama
    5”7 renkli dokunmatik kontrolör paneli - Dij 16 giriş/10 çıkış
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    5”7 renkli dokunmatik kontrolör paneli - Dij 16 giriş/10 çıkış
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    HMISCU8A5 : 5”7 renkli dokunmatik kontrolör paneli - Dij 16 giriş/10 çıkış
    Açıklama
    5”7 renkli dokunmatik kontrolör paneli - Dij 16 giriş/10 çıkış
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    5”7 renkli dokunmatik kontrolör paneli - Dij 16 giriş/10 çıkış
    Sistem kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format zip
    Boyut 23 MB
    Tarih 01.03.2015
    Belgedeki dosyalar
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    HMISCU8A5 : 5”7 renkli dokunmatik kontrolör paneli - Dij 16 giriş/10 çıkış
    Açıklama
    5”7 renkli dokunmatik kontrolör paneli - Dij 16 giriş/10 çıkış
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    5”7 renkli dokunmatik kontrolör paneli - Dij 16 giriş/10 çıkış
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /