Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   TeSys D
LA4DWB ürün görseli Schneider Electric

LA4DWB

Green premium brand logo
LA4DWB ürün görseli Schneider Electric
LA4DWB
Green premium brand logo

TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    TeSys
    Ürün grubu
    LA4D
    Kutup tanımı
    3P
    Ürün ya da bileşen tipi
    Arayüz modülü
    ürün uyumluluğu
    LC1D09...D115
    Tamamlayıcı
    Montaj tipi
    Üste monte
    Teknoloji tipi
    Solid state
    [Us] nominal besleme gerilimi
    24 V DC
    kontrol devresi gerilim limitleri
    5...30 V -de 20 °C DC
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    250 V - için kontrol devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    bağlantılar - terminaller
    Kontrol devresi: konnektör 1 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
    Kontrol devresi: konnektör 1 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: konnektör 1 kablo(lar) 1…2,5 mm²katı ile
    Kontrol devresi: konnektör 1 kablo(lar) 1…2,5 mm²katı kablo uçsuz
    Kontrol devresi: konnektör 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
    Kontrol devresi: konnektör 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: konnektör 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²katı ile
    Kontrol devresi: konnektör 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²katı kablo uçsuz
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    Kontrol devresi: 24...250 V AC
    Kontrol devresi: 380...415 V AC
    akım tüketimi
    8,5...15 mA 20 °C
    current state 0 guaranteed
    <= 2 mA
    gerilim durumu 0 garantili
    < 2.4 V
    gerilim durumu 1 garantili
    5 V
    elektrik dayanıklılığı
    20 Mcycles -de 240 V
    Cihaz üzerii sinyalizasyon
    LED göstergesi
    Yükseklik
    19 mm
    Ürün ağırlığı
    0,045 kg
    Ortam
    Standartlar
    IEC 60255-5
    Ürün sertifikaları
    CSA
    UL
    Koruma türü
    Diyot ile dahili
    IP koruma derecesi
    IP2x 'e uygunVDE 0106
    koruyucu bakım
    TH 'e uygunIEC 60068
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -25…55 °C
    cihazin çevresindeki ortam hava sicakligi
    -25…70 °C
    Depolama ortam koşulları
    -40…80 °C
    ısı dağılımı
    0,4 W için kontrol devresi
    mikro kırılmalara bağışıklık
    1 ms
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
    Çevre Beyanı
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller6
    • Türkçe4
    • English3
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 111.5 MB
    Tarih 12.07.2019
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    DC SUPPLY BLOCK (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    stp
    291.4 KB
    zip
    230 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 521.4 KB
    Tarih 05.09.2013
    Belgedeki dosyalar
    stp
    291.4 KB
    zip
    230 KB
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LA4DWB : TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
    Açıklama
    TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LA4DWB : TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
    Açıklama
    TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 130.4 KB
    Tarih 17.03.2016
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LA4DWB : TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
    Açıklama
    TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    TeSys D - arayüz yükseltici modülü - solid state - 24 V DC / 250 V AC
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /