Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   TeSys D
LADR09 ürün görseli Schneider Electric

LADR09

LADR09 ürün görseli Schneider Electric
LADR09

TeSys D - zaman gecikme yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - Faston terminaller

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    TeSys D kontrol rölesi
    TeSys D
    seri
    TeSys
    Ürün ya da bileşen tipi
    Zaman gecikme yardımcı kontak bloğu
    cihaz uygulaması
    Control circuit
    kutup kontak düzenleme
    1 NA + 1 NK
    bağlantılar - terminaller
    Faston terminaller
    Tamamlayıcı
    montaj konumu
    Ön
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    600 V - sertifikalar UL
    690 V 'e uygunIEC 60947-5-1
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    690 V AC 25...400 Hz
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    10 A -de <60 °C
    Irms nominal kapama kapasitesi
    140 A AC
    250 A DC
    izin verilebilir kısa süreli akım
    100 A -de <60 °C 1 s
    120 A -de <60 °C 500 ms
    140 A -de <60 °C 100 ms
    koruma tipi
    GG sigorta 10 A
    ilgili sigorta değeri
    10 A gG 'e uygunIEC 60947-5-1
    Mekanik dayanıklılık
    5 Mcycles
    minimum anahtarlama akımı
    5 mA
    minimum anahtarlama gerilimi
    17 V
    çakışmama süresi
    1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
    1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
    zamanlayıcı tipi
    Kapatma gecikmesi
    time delay range
    0.1...3 s
    yalıtım direnci
    > 10 MOhm
    Ortam
    çevresel özellik
    Normal ortam
    Standartlar
    VDE 0660
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    NF C 63-140
    BS 4794
    Ürün sertifikaları
    CSA
    UL
    IP koruma derecesi
    IP2x 'e uygunVDE 0106
    koruyucu bakım
    TH 'e uygunIEC 60068
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -5…60 °C
    Depolama ortam koşulları
    -60…80 °C
    çalışma yüksekliği
    3000 m olmadan
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller6
    • Türkçe4
    • English3
    • French2
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.3 MB
    Tarih 23.06.2017
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 298.1 KB
    Tarih 24.09.2014
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LADR09 : TeSys D - zaman gecikme yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - Faston terminaller
    Açıklama
    TeSys D - zaman gecikme yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - Faston terminaller
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    TeSys D - zaman gecikme yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - Faston terminaller
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LADR09 : TeSys D - zaman gecikme yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - Faston terminaller
    Açıklama
    TeSys D - zaman gecikme yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - Faston terminaller
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    TeSys D - zaman gecikme yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - Faston terminaller
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 365.6 KB
    Tarih 18.02.2020
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LADR09 : TeSys D - zaman gecikme yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - Faston terminaller
    Açıklama
    TeSys D - zaman gecikme yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - Faston terminaller
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    TeSys D - zaman gecikme yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - Faston terminaller
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /